Ferngesteuerter Betrieb
Effizientes und sicheres Asset Management mit Fernsteuerung, um die Zuverlässigkeit zu erhöhen und die Kosten zu senken.
Der Echtzeit-Fernzugriff auf Ihre Betriebsabläufe ist unerlässlich, insbesondere mit der Zunahme geografisch verteilter und oft unbemannter erneuerbarer und verteilter Energiequellen. Mit den durch die Ovation™-Automatisierungssoftware und -Technologie ermöglichten Remote-Funktionen können Sie sicher aus der Ferne auf Daten zugreifen, schnellere und präzisere Reaktionen auf kritische Probleme erhalten und proaktiv für die Sicherheit Ihres Teams und Ihrer Betriebsabläufe sorgen. All dies wird durch integrierte Cybersicherheitsfunktionen unterstützt und gesichert.
Versorgungsunternehmen richten zentralisierte Kooperationszentren mit Remote-Funktionen ein, um ihre Ressourcen zu optimieren und die Leistung zu verbessern. Integrierte Steuerungs-, Überwachungs- und Analysefunktionen bieten wertvolle prognostische Einblicke, die das Auftreten eines abnormalen Zustands schnell erkennen und das Leitsystem bzw. den Bediener zu sofortigen Maßnahmen veranlassen. Ein proaktives, flottenbasiertes Betriebsmanagement senkt die Betriebs- und Wartungskosten, steigert den Umsatz und verbessert die Sicherheit.
Ein nordamerikanisches Versorgungsunternehmen erweitert sein Portfolio an erneuerbaren Energien durch den Erwerb bestehender und den Bau neuer Solarparks US-weit. Um die Betriebs- und Wartungskosten zu minimieren und die betriebliche Effizienz zu verbessern, führt Emerson ein stufenweises Modernisierungsprogramm durch. Dabei werden veraltete, uneinheitliche SCADA-Systeme für mehr als 100 Solarstandorte durch eine gemeinsame Plattform mit integrierten Technologien und Software ersetzt, die geografisch verteilte Anlagen mit einem zentralen Kooperationszentrum mit Remote-Funktionen verbindet.
Der Wasserkraftmarkt steht vor zahlreichen Herausforderungen, darunter neue Betriebsprofile und eine Belegschaft im Umbruch. Das Wasserkraft-Portfolio von Emerson umfasst Fernsteuerungslösungen zur Bereitstellung sicherer Verbindungen von geografisch verteilten Anlagen bis hin zu zentralen Betriebszentren. Wir haben erfolgreich Projekte umgesetzt, die den Betrieb von Anlagen und Blöcken entlang einer Kaskade oder über eine ganze Reihe von Wasserkraftgeneratoren hinweg integrieren, um Kosten und Ausfallzeiten zu reduzieren und gleichzeitig die Betriebseffizienz zu verbessern.
Erdgas wird bei der Erreichung von Netto-Null-Zielen eine Schlüsselrolle als Übergangsbrennstoff spielen. Um eine zuverlässige Energieversorgung bei hoher Nachfrage zu gewährleisten, arbeitet ein nordamerikanischer Energieversorger mit Emerson zusammen, um eine einzige, integrierte Plattform zur Steuerung und Überwachung der erdgasbefeuerten 4.000-MW-Spitzenlastkraftwerke des Unternehmens zu installieren und somit den Kundenbedarf effizienter zu decken. Die skalierbare Plattform wird die zukünftige Integration erneuerbarer und verteilter Energiequellen umfassen.
Der Weg in eine nachhaltige Zukunft beginnt mit dem effizienten Management eines diversifizierten Energiemixes. Ein südamerikanisches Energieunternehmen implementiert eine Lösung von Emerson, die das Management von Solaranlagen, Energiespeichern, Wasserkraftwerken und herkömmlichen Generatoren in einem zentralen Betriebszentrum mit Remote-Funktionen integriert. Mithilfe einer einzigen integrierten Plattform kann das Versorgungsunternehmen sein diverses Energieerzeugungsportfolio leichter ausbalancieren und gleichzeitig die Betriebs- und Wartungskosten senken.