PeakVue Technologie für die Maschinenanalyse
PeakVue Technologie bietet frühzeitige und präzise Erkennung von sich entwickelnden Störungen in Maschinen mit Wälzlagern.
In der Vergangenheit wurden Schwingungsdaten gewöhnlich nicht an die Leitwarte übertragen, da dies spezielles Training und Spezialwerkzeug zur Gewinnung von entscheidungsrelevanten Informationen aus den Daten erforderte.
Die Emerson PeakVue Technologie reduziert die Komplexität der Maschinenanalyse durch Bereitstellung einer einzelnen, zuverlässigen Anzeige des Zustands der Ausrüstung mittels eines einzigen Trends. PeakVue filtert die normalen Schwingungssignale heraus, um sich auf Daten zu konzentrieren, die Aufschluss über den Maschinenzustand geben. Dies ermöglicht eine bessere Anzeige des Gesamtzustands von Anlagenkomponenten eines beliebigen Maschinentyps mit Wälzlagern.
Mit der Einführung von PeakVue Plus können Anwender diese Technologie nun noch einfacher nutzen. Sehen Sie sich die nachstehenden Videos an, um mehr zu erfahren.
Betrachten wir die vier Stufen eines Lagerausfalls bei einer typischen Prozesspumpe, die mit einer Drehzahl zwischen 900 und 4 000 U/min läuft. Bereits im Ausgangszustand eines guten Lagers stellen wir eine hohe allgemeine Schwingung fest. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass der PeakVue Wert gleich null ist. Der Grund dafür ist, dass eine sachgemäß installierte, betriebene und gut geschmierte Maschine keine Beeinträchtigung haben sollte. So erklärt sich das Nullprinzip: PeakVue sollte bei einer guten Maschine null oder beinahe null sein.
In Stufe 2 erscheinen kleine Grübchen, und für das Lager verbleiben weniger als 10 % Nutzungsdauer. Typischerweise machen sich entwickelnde Fehler noch nicht in der allgemeinen Schwingung bemerkbar, PeakVue steigt jedoch weiter an. Bei Verdopplung auf 20 besteht ein ernsthaftes Problem mit dem Lager.
Der eintretende Ausfall kündigt sich mit einer deutlichen Verstärkung der allgemeinen Schwingung an; für eine Planung ist es dann zu spät. Die Benachrichtigung über die Abschaltung der Maschine liegt dann praktisch vor. Hingegen zeigt PeakVue einen sich entwickelnden Fehler bereits Wochen oder Monate zuvor an. Unmittelbar vor einem Ausfall können die PeakVue Werte schnell auf 50 g oder höher springen.
Join expert Brian Overton from Emerson's Reliability Solutions business for a short explainer on Emerson's patented PeakVue and PeakVue Plus technology, which provides earlier, more accurate indications of developing faults in rolling element bearing machines.