Bonn
Vertrieb von Ventilen und Antrieben
Seit mehr als 50 Jahren werden MECAFRANCE-Kugelhähne international im Anlagenbau in unzähligen Varianten und Ausführungen eingesetzt.
Durch den modularen Aufbau unserer Kugelhähne sind wir in der Lage, eine große Anzahl verschiedenster Anwendungsgebiete zu bedienen und Ihnen individuelle, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen anzubieten.
Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie Flansch-, Schweiß- oder Gewindeenden oder eine Kombination aus zwei verschiedenen Enden benötigen. Ebenso ermöglicht unser Baukastensystem die Variation und Kombination der Werkstoffe der drei verschiedenen Komponenten.
Mit optionalem Zubehör wie Spindelverlängerung, Totmannkopf, verschiedenen Handhebeln und vielem mehr sind MECAFRANCE-Kugelhähne an eine Vielzahl von Anwendungen anpassbar und für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet und zertifiziert.
- Im Bereich der chemischen Anwendungen können wir auf einen reichen Erfahrungsschatz zurückgreifen. Zahlreiche Kunden im Bereich der Chemie- und Verfahrenstechnik vertrauen seit Jahrzehnten auf MECAFRANCE-Kugelhähne.
- KTM MECAFRANCE-Kugelhähne sind für den Transport gefährlicher Güter zertifiziert und können in Lastkraftwagen, Zügen, Schiffen und Ladeterminals installiert werden.
- KTM MECAFRANCE-Kugelhähne eignen sich für verschiedene Anwendungen in der Kältetechnik, z.B. für tiefkalte Flüssigkeiten. Kryo-Kugelhähne sind für Betriebsbedingungen bis -196 ° C ausgelegt und eignen sich sowohl für Sauerstoff- als auch für Ammoniakanwendungen.
- KTM MECAFRANCE-Kugelhähne sind auch für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie geeignet und verfügen über zahlreiche Zertifizierungen für diesen Einsatzbereich.
53175 Körnerstr. 22, Bonn
Telefon: +49 228 93550-0
Email: [email protected]