Rechenzentrum

Industrielle Software und Hardware

Lösungen, die Steuerung, Konnektivität, effizienten Betrieb und erhöhte Produktivität von Floor to Cloud™ bieten.

Was sind industrielle Software und Hardware?

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Betreiber industrieller Anlagen Daten in Echtzeit nutzen und diese Daten dann vom Fertigungsbereich aus in eine interne oder externe Cloud übertragen, wo sie analysiert werden können, um Verbesserungen zu erkennen.Unser umfassendes Paket an Hardware, Steuerungssoftware und Edge-Technologie optimiert die Kommunikation zwischen OT, IT, Edge und Cloud.Dies macht Emerson zum richtigen Automatisierungspartner für führende Unternehmen und Ausrüster in vielen Branchen. Von Datenverarbeitung im Fertigungsbereich bis hin zu SCADA im gesamten Werk unterstützt Emerson Sie auf dem Weg zu einem effizienten, sicheren und rentablen Betrieb.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Was sind industrielle Software und Hardware?

Industrielle Hardware





Industrielle Software








Marken der Industrie- und Werksautomatisierung

ASCO Logo
AVENTICS Logo
Movicon Logo
PACSystems Logo
SolaHD Logo
TESCOM Logo
TopWorx Logo
Stets auf dem neuesten Stand der Automatisierung bleiben

Stets auf dem neuesten Stand der Automatisierung bleiben

Sie können mit den neuesten Fortschritten in der Prozess- und Automatisierungstechnik Schritt halten und Ihre beruflichen Erkenntnisse 365 Tage im Jahr mit anderen teilen. Melden Sie sich noch heute zu Exchange 365 an.

Hier erfahren Sie mehr
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.