Wenden Sie sich an den Kunden- oder technischen Support

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren.

Mit den richtigen Druckreglern und Ventilen den erforderlichen Druck erzielen

TESCOM entwickelt und fertigt eine breite Palette an Standard- und spezialgefertigten Druckregler- und Ventillösungen für verschiedene Einsatzbereiche auf der ganzen Welt. Dieses Angebot reicht von Komponenten wie Druckreglern, Hochdruckarmaturen und Geräteregelventilen bis hin zu Gaszufuhrsystemen und -baugruppen sowie von fachmännischer Anwendungsberatung bis zu kompetentem Kundendienst für einfache industrielle Anwendungen oder hochkomplexe Projekte. Wir bedienen Kunden in Branchen wie Luft- und Raumfahrt, alternative Kraftstoffe, Öl und Gas sowie Halbleiterfertigung und Mikroelektronik, die eine Druckregelung mit überragender Zuverlässigkeit benötigen.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Mit den richtigen Druckreglern und Ventilen den erforderlichen Druck erzielen

TESCOM Produkte






Marken der Industrie- und Werksautomatisierung

ASCO Logo
AVENTICS Logo
Movicon Logo
PACSystems Logo
SolaHD Logo
TESCOM Logo
TopWorx Logo
Wasserstoff-Tankstelle für moderne Fahrzeuge, die mit alternativen Brennstoffen betrieben werden.

Sichere Druckregelung bei der Wasserstoffbetankung

Ein Unternehmen wollte seine Tankfüllzeiten verbessern. Die TESCOM Lösung erhöhte die Geschwindigkeit, vereinfachte das System und bewahrte die Sicherheitsmerkmale.

Fallstudie herunterladen
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.