iPad mit einem Handhabungssystem

Handhabungslösungen

Modulare und standardisierte Handhabungssysteme und -komponenten, die hohe Geschwindigkeit, Langlebigkeit und präzise Leistung bieten.

Handhabungstechnik für anspruchsvollste Anwendungen

Fertigungs- und Verpackungsanwendungen erfordern eine Handhabungstechnologie, die optimierte Zykluszeit, Wiederholbarkeit und lange Lebensdauer bietet. Emerson liefert präzisionsgefertigte modulare Baugruppen und Komponenten für die Erfüllung der höchsten Standards für Kommissioniersysteme. Wählen Sie zur Erstellung standardisierter Handhabungssysteme oder kundenspezifischer Baugruppen Linear- oder Drehachsen, Drehmodule und Greifer mit elektrischen oder pneumatischen Antrieben.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Handhabungstechnik für anspruchsvollste Anwendungen

Produkte für die Handhabung





Handhabungssystem mit Greifer

Vorteile unserer Handhabungslösungen

  • Höchstgeschwindigkeit bei hoher Präzision – das macht unsere Handhabungslösungen aus  

  • Geringere Kosten und höhere Verfügbarkeit dank der eingesetzten standardisierten Handhabungssysteme

  • Kurze Taktzeiten und kompaktes Design der Handhabungssysteme dank hochdynamischer linearer Achsen. Die Einkabeltechnik umfasst sowohl die Steuerung des Antriebs als auch die Positionsüberwachung über integrierte Hall-Sensoren.   

  • Die modulare Flexibilität macht unsere Pick-and-Place-Handhabungssysteme ideal für viele verschiedene Anwendungen. 

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Vorteile unserer Handhabungslösungen

Marken im Bereich der Industrie- und Werksautomatisierung

ASCO Logo
AVENTICS Logo
Movicon Logo
PACSystems Logo
SolaHD Logo
TESCOM Logo
TopWorx Logo
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.