Ultraschallschweißen von Metallen
Bereitstellung von Fachwissen für effiziente und zuverlässige Metallschweißanforderungen in der Automobil-, Elektronik-, Klimatisierungs- und anderen Branchen.
Emersons Ultraschall-Metallschweißsysteme sind die optimale Lösung für das Schweißen von Nichteisenmetallen und erfüllen die Anforderungen in der Fertigung von Konsumgütern und OEM-Produkten in Branchen wie Automobil, Klimatisierung und Elektronik. Durch energieeffiziente Verfahren wird auf den Zusatz von Materialien wie Flussmitteln, Lötzinn, auf Lösungsmittel oder Crimpsteckern wird verzichtet, was zu einer Reduzierung der Materialkosten führt.
Unsere fortschrittlichen Metall-Schweißverfahren setzen auf die neueste Technologie, die auf umfassenden Werkstoffprüfungen basiert. Mit einem weltweiten Netzwerk eigener Labore stellen wir sicher, dass die entstehenden Metall Verbindungen stabil sind und selbst den widrigsten Umgebungsbedingungen standhalten.
Seit Jahrzehnten wird Ultraschallenergie zum Schweißen von metallischen Werkstoffen genutzt. Beim Ultraschall-Metallschweißen werden ungleichartige Werkstoffe ohne Einbringung von Wärme oder Beaufschlagung von elektrischem Strom durch die Komponenten geschweißt.
Ultraschallenergie kann durch Verunreinigungen schweißen, um eine saubere Dichtung zu erzeugen und gleichzeitig eine höhere Qualität und Kontrolle zu gewährleisten. Zur Erzielung einer hochwertigen Verbindung wird ein Teil stationär gehalten, während das zweite Teil unter einer Sonotrode aktiviert wird. Das Material erreicht einen plastischen Zustand, in dem sich die Moleküle der beiden Teile vermischen und die Materialien dadurch verbinden.
Das Ultraschallschweißverfahren wandelt elektrische Energie in mechanische Schwingungen um, wodurch sich die Metalle verbinden. In der Ultraschalleinheit wandelt der Konverter die Energie, der Booster überträgt diese, wodurch die Sonotrode in Schwingung versetzt wird. Der Konverter besteht aus piezoelektrischen Keramikscheiben, die sich bei gleicher Frequenz der angelegten elektrischen Energie ausdehnen und zusammenziehen. Der Booster erhöht oder verringert die Amplitude der Schwingung, um die optimale Amplitude für das Material, die Größe und die Art des Bauteils zu erhalten.
Die GMX-W1 von Branson verbindet Drähte zuverlässig und schnell bei maximaler Manövrierfähigkeit. Eine bedienerfreundliche MMS und die tragbare, ergonomische Ausführung sorgen für den einfachen Einsatz als In-Line- oder Tischsystem. Dieses Produkt ist für Kupferkabelbäume ausgelegt. Nach Prüfung und Qualifizierung sind aber auch andere Materialien möglich.