Globaler, kompetenter Aftermarket-Support
Emerson Aftermarket Services bieten eine Zustandsanalyse, technische Unterstützung und Notfallhilfe, Ersatzteile, vorbeugende Wartung und Kalibrierung für den Lebenszyklus von Branson-Geräten.
Als Verpacker stehen Sie vielen Herausforderungen gegenüber, wenn es um die Einhaltung strenger globaler Vorschriften geht, um die Nachhaltigkeit zu verbessern und sich an neue biobasierte, Dünnschicht- und smarte Verpackungsmaterialien anzupassen. Zugleich müssen Sie alte Prozesse nachrüsten und automatisieren, Ihre GAE, Energie-, Material- und Produktionseffizienz steigern. In jedem Verpackungsmarkt, von Pharmazeutika bis hin zu Lebensmitteln, und bei jedem Material, von dünnen Folien bis hin zu Thermoformen, können Sie sich auf Emerson als Ihren globalen Partner mit fortschrittlichen Ultraschall- und Vibrationsversiegelungslösungen verlassen.
Machen Sie sich Gedanken über die Verklebung von biobasierten, hoch recycelten oder monomaterial-bezogenen Kunststoffen? BransonTM Ultraschall-Versiegelungsmaschinen sind vollständig kompatibel mit den neuesten Verpackungsfolien und -materialien. Im Gegensatz zur Heißversiegelung, die durch Produktverunreinigung oder Materialschrumpfung fehlerhafte Ergebnisse liefern kann, bietet die Ultraschallversiegelung eine gleichbleibende Leistung, präzise Kontrolle und einen geringeren Energieverbrauch.
Merkmale flexibler Verpackungen – Beutel, Reißverschlüsse, Tüllen, Feuchtigkeitsdämpfer, Entgasungsventile – erfordern eine ästhetisch ansprechende, aber langlebige Versiegelung. Die Vibrationswirkung der Branson Ultraschall-Schweißgeräte zwingt Verunreinigungen aus dem Abdichtungsbereich heraus, um eine zuverlässige Versiegelung ohne Verunreinigungen zu gewährleisten. Die überragende Leistung und Steuerbarkeit von Ultraschallschweißungen reduzieren Leckagen, Ausschuss und Qualitätskosten.
Die Ultraschall-Versiegelungstechnologie von Branson reduziert Materialverbrauch, Produktabfall und Energieverbrauch für starre Kunststoffverpackungen und schafft gleichzeitig qualitativ hochwertige Versiegelungen. Zu den Anwendungen gehören Brick Packs, integrierte Deckel und Verschlüsse, Tüllen, manipulationssichere Clamshells, Boxen und sogar Aerosolflaschen. Digitale Steuerungen ermöglichen eine präzise Versiegelung, die sich an Materialschwankungen anpasst.
Wenn es Zeit für ein Upgrade von alternden, unflexiblen Heißversiegelungsgeräten ist, kann Emerson Ihren Betrieb mit Branson Ultraschalltechnologie nachrüsten und aktualisieren. Das steigert die Produktivität, reduziert Ausschuss und senkt die Qualitätssicherungskosten. Mit der Expertise global vertretener Anwendungslabors und Automatisierungsexperten können wir schnelle Zykluszeiten und energiesparende Verpackungslösungen für Verpackungsdesigns und Materialien der nächsten Generation liefern.