Blisterverpackungen
Schutz vor Verunreinigungen, Undichtigkeiten und Rissen durch sichere Blisterverpackungslösungen
Die Emerson Lösungen für Blisterverpackungen können die Durchlaufzeiten verbessern, den Energieverbrauch effektivieren und die Betriebszeit erhöhen. Die Kombination von präziser Kunststofffüge- und Leckerkennungstechnologie sorgt bei der Verpackung von Nahrungsmitteln, Konsumgütern und pharmazeutischen Produkten für sicherere, manipulationsbeständigere Versiegelungen.
Emerson entwickelt Zylinder und Ventile, die Bewegung, Luft und Vakuum für die Formung und Versiegelung von Produktschalen regeln. Proportionalventile tragen ebenfalls zur präzisen Regelung des Vorschubes der Kunststofffolie bei, mit der das Produkt in den geformten Schalen versiegelt wird.
Unsere Komponenten stellen den sequentiellen Bewegungsablauf durch die Anlage sicher und helfen dabei, Ausfallzeiten zu reduzieren. Unser Numasizing-Tool kann Sie bei der Prognose von Zyklusraten und Energieverbrauch unterstützen, um die Effizienz der Maschinen zu optimieren. Um die Zeit bis zur Inbetriebnahme zu verkürzen, können Sie mit unseren Anwendungsexperten am effizienteren Aufbau Ihrer Maschinen und kürzeren Vorlaufzeiten zusammenarbeiten.
Die Ultraschallschweißtechnik von Emerson erzeugt ungefährliche, originalitätssichere Versiegelungen für Blister- und Clamshell-Verpackungen. Erfüllen Sie hochvolumige Produktionsanforderungen mit schnellen Schweißzyklen und weniger zurückgewiesenen Produkten. Durch die Beseitigung von Verbrauchsmaterial können Sie in der ganzen Wertschöpfungskette den Materialaufwand sowie die Verpackungsgröße und Schneidkosten reduzieren. Ultraschallversiegelung bietet Energieeinsparungen bis zu 25 %, reduziert CO2-Emissionen um bis zu 75 % und ist mit recycelbaren und Biomaterialien kompatibel.
Erweiterte Leckerkennung und Ausleitsysteme für einen großen Bereich an Anwendungen, einschließlich Lebensmittel, Getränke und Arzneimittel. Unsere Inline-Systeme erkennen u. a. LPG, R134a, CO2, N2O und DME und leiten undichte Behälter unverzüglich aus, um Feuer, Gesundheitsrisiken und Verunreinigungen zu verhindern. Mit 100%iger Online-Prüfung liefern wir unmittelbare Analysen mit hochsensiblen und genauen Ergebnissen zur Optimierung der Qualität, Verbesserung der Konformität und Reduzierung von Kosten.
Die Stromversorgung kann bei der Automatisierung des Verpackungsverfahrens eine dynamische Variable sein. Mit den Emerson Produkten für die Stromversorgung schaffen und erhalten Sie eine anlagenweite Kontrolle über die Qualität der Stromversorgung. Stabilisieren, regeln und verwalten Sie den von Ihren Geräten benötigten Strom vom Unternehmensanschluss bis zu allen Abnahmepunkten in Ihrer Anlage. Versorgen Sie Ihre Verpackungsanwendungen mit Strom aus unserem Angebot an Entkopplern, Filtern, Transformatoren und USV-Produkten. Schließen Sie eine Partnerschaft mit uns, um teure Ausfallzeiten durch Spannungseinbrüche und Stromausfälle zu verhindern.