Branson-P-GMX-W1

Branson GMX-W1 Kabelspleißer

Produktbeschreibung

Die GMX-W1 von Branson verbindet Drähte zuverlässig und schnell bei maximaler Manövrierfähigkeit. Eine bedienerfreundliche MMS und die tragbare, ergonomische Ausführung sorgen für den einfachen Einsatz als In-Line- oder Tischsystem. Dieses Produkt ist für Kupferkabelbäume ausgelegt. Nach Prüfung und Qualifizierung sind aber auch andere Materialien möglich.

Frequenz
20 kHz
Ausgangsleistung
4 000 W
Betätigung
Pneumatisch
Kühlsystem
Luft
Art der Pneumatik
5,5 bar (80 psi); saubere, trockene Luft
Besonderheit
Schneidmodul
Benutzerschnittstelle
22" kapazitiver Touchscreen
Datenschnittstelle
USB, Ethernet
Eingangsspannung
200–230 V~, einphasig, max. 25 A
Gesamtabmessungen
31,75 cm (L) x 19,05 cm (B) x 23,50 cm (H) (19,9 in. x 6,7 in. x 7,9 in.)

Merkmale

  • Anti-Seiten-Schweißen
  • Ergonomisches Design
  • Bedienerfreundliche MMS
  • Automatische Kalibrierung
  • Farbige LED-Statusanzeige
  • Kapazitiver Touchscreen 22 Zoll
  • In-Line-Drahtschneidemodul
  • Geeignet zum Spleißen von Drähten bis maximal 40 mm² Querschnitt
  • Geeignet zum Spleißen von Drähten bis minimal 0,13 mm² Querschnitt