HLK-Systeme für Reinräume sind aufgrund der hohen Luftwechselraten bei gleichzeitiger hoher Luftqualität sehr energieintensiv. Deshalb ist die Optimierung des Energiemanagements noch wichtiger. Durch die laufende Überwachung und Optimierung des HLK-Systems können die Anlagen die Energieeffizienz verbessern, die Betriebskosten senken und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften bewahren. Ein effektives Energiemanagement sorgt für eine konsistente, kontaminationsfreie Umgebung, wie sie für qualitativ hochwertige Ergebnisse in den Biowissenschaften unerlässlich ist, die gleichzeitig den erheblichen Energiebedarf dieser Anlagen mindert.
Der Flexim FLUXUS F532 TE ist ein kompaktes Wärmeenergiemessgerät mit integrierter Wärmestromberechnung für Wasser und alle Wasser-Glykol-Gemische. Das FLUXUS F532 Thermal Energy wurde speziell für Heizungs- und Kühlungsmessungen in der Industrie und in Gebäuden entwickelt. Basierend auf dem etablierten Laufzeitdifferenzverfahren wird der Volumendurchfluss ohne Prozesseingriff mit Ultraschall gemessen, und die Zu- und Rücklauftemperaturen werden über zwei Temperatureingänge registriert. Auch Zähler für die gesamte Wärmeenergie sind enthalten. Verfügt über USB- und LAN-Schnittstellen und bedient die gängigen Kommunikationsschnittstellen Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet MS/TP, BACnet IP und M-Bus.
Der portable Flexim FLUXUS F601 Energy ist Durchfluss-, Temperatur- und Wärmestrommessgerät in einem und wurde speziell für die temporäre Wärmestrommessung in Heiz- und Kühlapplikationen entwickelt. Temperatur- und Wärmestromberechnungen erfolgen gemäß der Norm EN 1434 für thermische Energiemessgeräte. Mit seinen Clamp-on-Ultraschallsensoren misst der F601 Energy eingriffsfrei den Volumenstrom. Gleichzeitig überwachen Temperaturfühler die Temperaturen am Vor- und Rücklauf des Heiz- oder Kühlsystems. Aus der Temperaturdifferenz sowie dem gemessenen Volumenstrom und den physikalischen Mediumparametern (im Messumformer hinterlegte Enthalpiedaten der Flüssigkeit) wird die Heiz- oder Kühlleistung berechnet.
Das Flexim FLUXUS F721TE wurde speziell für die Messung der Wärmeenergie für Heizung und Kühlung entwickelt, wobei alle Messungen (Durchflussmessgerät, Temperatur und BTU-Computer) von einem Gerät vorgenommen werden. Die Berechnungen erfolgen in Übereinstimmung mit der Norm EN 1434 für Wärmeenergiemessgeräte. Das F721TE misst den Volumendurchfluss mit seinen Clamp-on-Ultraschall-Messwandlern ohne Prozesseingriff. Gleichzeitig überwachen Temperaturfühler die Temperaturen an den Zu- und Rücklaufleitungen des Heiz- oder Kühlsystems entweder ohne Prozesseingriff mit Clamp-on-Sensoren oder durch das Eintauchen von Temperaturfühlern. Es kann mit zwei Messkanälen ausgestattet werden, damit Sie an zwei Rohren gleichzeitig messen können und von einer vollständigen Überwachung sowie genauen Messwerten profitieren.
Der Flexim FLUXUS F731 TE ist speziell für die Messung der Wärmeenergie bei Heizung und Kühlung konzipiert. Es misst Durchfluss, Temperatur und berechnet die Wärmeenergie mit nur einem Gerät. Die Berechnungen erfolgen in Übereinstimmung mit der Norm EN 1434 für Wärmeenergiezähler. Das F731 TE misst den Volumendurchfluss dank seiner aufklemmbaren Ultraschall-Messwandler ohne Prozesseingriff. Gleichzeitig überwachen Temperaturfühler die Temperaturen an den Zu- und Rücklaufleitungen des Heiz- oder Kühlsystems entweder ohne Prozesseingriff mit Clamp-on-Sensoren oder durch das Eintauchen von Temperaturfühlern. Es kann mit zwei Messkanälen ausgestattet werden, damit Sie an zwei Rohren gleichzeitig messen können und von einer vollständigen Überwachung sowie genauen Messwerten profitieren.