Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Flexim-FLUXUS F532 Thermal Energy Non-Intrusive Heat Cold Meter

Flexim FLUXUS F532 Thermal Energy (TE) nicht intrusives Wärmeenergie-Messgerät für Kälte und Hitze

Produktbeschreibung

Der Flexim FLUXUS F532 TE ist ein kompaktes Wärmeenergie-Messgerät mit integrierter Wärmedurchflussberechnung für Wasser und alle Wasser-Glykol-Gemische. Das FLUXUS F532 Thermal Energy wurde speziell für Heizungs- und Kühlungsmessungen in der Industrie und in Gebäuden entwickelt. Basierend auf dem etablierten Laufzeitdifferenzverfahren wird der Volumendurchfluss ohne Eingriff in den Prozess mit Ultraschall gemessen, und die Ein- und Rücklauftemperaturen werden über zwei Temperatureingänge registriert. Auch Zähler für die gesamte Wärmeenergie sind enthalten. Bietet USB- und LAN-Schnittstellen und bedient die gängigen Kommunikationsschnittstellen Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet MS/TP, BACnet IP und M-Bus.

Genauigkeit
Messunsicherheit des Messsystems (Volumendurchfluss): ±0,3 % vom Messwert ±0,005 m/s
Messunsicherheit am Messpunkt (Volumendurchfluss): ±1 % vom Messwert ±0,005 m/s
Reproduzierbarkeit
0,15 % vom Messwert ±0,005 m/s
Messbereich
Bereich der Strömungsgeschwindigkeit: 0,01 bis 25 m/s
Rohrnennweite
10 bis 2 400 mm (verlängert)
Temperaturbereich
Rohrwand: -40 °C bis +130 °C
Prozessmedium
Wasser, Wasser-Glykol (0–100 %)
Durchflusskanäle
1
Eingang
2 x Pt100 / Pt1000
Ausgang
1 x 4–20 mA aktiv/passiv
2 x digital (Impuls, binär oder Frequenz)
Kommunikationsprotokoll
Modbus TCP, Modbus RTU
BACnet IP, BACnet MS/TP
M-Bus
(kann nicht mit analogen/digitalen Ausgängen kombiniert werden)
Spannungsversorgung
11 bis 32 VDC oder 110 bis 250 VAC
Input
Temperature
Communication protocol
  • Modbus RTU
  • BACnet MS/TP
  • HART®
  • Modbus TCP
  • M-Bus
  • BACnet IP
  • USB
  • LAN
  • System configuration and installation
    For more detailed Information please download the Technical Specifications

    Merkmale

    • Rückverfolgbare Werkskalibrierung gemäß PTB
    • Gekoppelte Temperatursensoren und Berechnung der Wärmemenge gemäß EN 1434
    • Extreme Messdynamik vom niedrigsten zum höchsten Durchfluss – selbst die niedrigsten Durchflussraten werden nachts ohne Unsicherheit aufgezeichnet
    • Einfache und kostengünstige Nachrüstung ohne Versorgungsunterbrechung
    • USB- und LAN-Schnittstelle
    • Kommunikationsschnittstellen: Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet MS/TP, BACnet IP, M-Bus
    • Erweiterte Systemverifizierung

    Dokumentation und Zeichnungen