Füllstandsmessung in Kühlturmbecken

Präzise kontinuierliche Füllstandsmessungen für die Kraftwerksindustrie
Füllstandsmessung in Kühlturmbecken

Aufrechterhaltung des kontinuierlichen Wasserstands für effiziente Zirkulation

Das Kreislaufwasser aus dem Kühlturm wird zur Kühlung des Kondensationsdampfes der Turbinen verwendet. Nachdem es im Kondensator Wärme aufgenommen hat, wird es beim Durchlaufen des Kühlturms durch Verdunstung abgekühlt. Zu den Herausforderungen gehören das Verstopfen des Beckens durch vom Wind verwehten Schmutz, das Vorhandensein von Schaum je nach Verwendung von Chemikalien und Probleme mit dem Wasser, das auf der Füllstandsvorrichtung versickert. Für eine effiziente Umwälzung zum Kondensator ist es wichtig, einen konstanten Wasserstand im Kühlturmbecken aufrechtzuerhalten. Dies kann entweder mit einem Füllstandsmessgerät mit geführter Mikrowelle oder einem berührungslosen Radargerät erfolgen, das eine zuverlässige und genaue Messung gewährleistet. Messumformer können häufig mit einer Halterung montiert werden, die das Gerät über dem Kühlturmbecken hält und so die Installation vereinfacht.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Aufrechterhaltung des kontinuierlichen Wasserstands für effiziente Zirkulation
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.