Rosemount™ 1208 Füllstands- und Durchflussmessumformer – berührungsloses Radar

Produktbeschreibung

Die Rosemount 1208 Series sorgt für genaue und zuverlässige Füllstandsmessungen und Berechnungen des Durchflusses im offenen Kanal. Der Radar-Füllstandsmessumformer wurde so konzipiert, dass er die Herausforderungen in Wasser- und Abwasser- sowie in Versorgungs- und grundlegenden Chemieanwendungen bewältigt. Der Rosemount 1208 nutzt die kontinuierliche berührungslose Radartechnologie Smart Echo Supervision™ in Verbindung mit einem kompakten PVDF-Gehäuse mit Trinkwasser- und Lebensmittelzulassungen. Die gekapselte Ausführung hält auch den Bedingungen im Freien stand und ist über längere Zeiträume vollständig unter Wasser einsetzbar. Die Rosemount Serie 1208 kommuniziert über kabellose Bluetooth-Technologie®, 4–20 mA HART® oder IO-Link und verfügt über eine breite Palette an Montagezubehör, so dass sie sich leicht in neue und vorhandene Systeme integrieren lässt.

Kommunikationsprotokoll
Bluetooth®-Wireless-Technologie, 2-Leiter 4–20 mA HART oder 3-Leiter 4–20 mA, IO-Link, Schalter
Interoperabilität
Prozessanschlüsse und Zubehör werden separat vertrieben. Eine vollständige Liste der Halterungen, Flansche, IO-Link-Zubehörteile usw. finden Sie im Produktdatenblatt.
Messbereich
15 m (49,2 ft.)
Genauigkeit
±2 mm (±0,08 in.)
Betriebstemperatur
-40 bis 80 °C (-40 bis 176 °F)
Betriebsdruck
-1 bis 3 bar (-14 bis 43 psi)
Mediumberührter Werkstoff
PVDF
Gehäuseschutzart
IP67/68; NEMA 4X/6P
Zertifizierungen/Zulassungen
ATEX, IECEx, FM, NSF61, WRAS, KTW - BWGL, FDA, EG 1935/2004. Eine vollständige Liste der Zertifizierungen und Zulassungen finden Sie im Produktdatenblatt.

Merkmale

  • Mit der Smart Echo Supervision™ Technologie verfolgen berührungslose Rosemount Radarmessgeräte alle Echos, auch die von Obstruktionen in Gefäßen, und differenzieren sie vom Oberflächenecho des tatsächlichen Produkts. So ist sichergestellt, dass der tatsächliche Produktfüllstand zuverlässig und genau gemeldet wird.
  • Kompakte und robuste Bauweise für den Einsatz in rauen Umgebungen, die auf den Einsatz im Freien, unter Wasser und in Ex-Breichen ausgelegt ist
  • Einfache Konfiguration über Ihr Tablet/Mobilgerät via Bluetooth®-Wireless-Technologie
  • 4–20 mA HART oder 4–20 mA, IO-Link mit geschaltetem Ausgang ermöglichen eine einfache Integration in neue oder bestehende Systeme
  • Die berührungslose Radartechnologie gewährleistet eine wartungsfreie Lösung, die von Prozessbedingungen wie Mediendichte, Viskosität, Kondensation, Temperatur und Druck nicht beeinflusst wird
  • Konzipiert für einfache Handhabung, komplexes Konfigurieren ist nicht erforderlich. Inbetriebnahme innerhalb von Minuten
  • M12-Elektroanschluss ermöglicht einfache Installation und Inbetriebnahme sowie problemlosen Austausch von Kabel/Sensor
  • PVDF-Gehäuse zum Schutz vor Korrosion in Abwasser- und Chemieanwendungen
  • Messung des Durchflusses in Messrinnen und offenen Kanälen mit integrierter Durchflussmesssoftware
  • 1,5” G- und NPT-Prozessanschluss sind mit einer Reihe von Flanschen und Adaptern kompatibel
  • Die für Trinkwasser und Lebensmittel zugelassene Materialzusammensetzung ermöglicht die Verwendung in Trinkwasser- und Lebensmittelanwendungen
  • Dank Fast-Sweep-Technologie ist für eine ständige Nachverfolgung der Oberfläche gesorgt, was insbesondere bei Anwendungen mit schneller Befüllung für mehr Zuverlässigkeit und Genauigkeit der Messung sorgt

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 44 Ergebnissen für Teile & Zubehör
: