HERO-ppl-rmt-en-about-ps5300_level-h003

Rosemount 5300 Füllstandsmessumformer

Ein Radar-Messumformer mit geführter Mikrowelle, der in beinahe allen Anwendungen überragende Ergebnisse erzielt. 

prod-rmt-en-about-ps5300_level-c010

Kontrolle und Sicherheit auf neuem Niveau

Der Rosemount 5300 ist der bevorzugte Radar-Messumformer mit geführter Mikrowelle in der Branche. Die robuste Ausführung, überragende Diagnosefunktionen und eine einfach zu verwendende Software machen diesen Messumformer zu einem wahrhaft benutzerfreundlichen Gerät. Der Messumformer bietet eine Fülle von Funktionen, die Sie dabei unterstützen, bessere Ergebnisse zu erzielen, die Sicherheit zu erhöhen und Ihre Prozesse zu optimieren.Es ist zudem gemäß IEC 61508 SIL2-zertifiziert.

Die hohe Empfindlichkeit des Rosemount 5300 bietet zuverlässigere und genauere Messwerte und ermöglicht die Messung von Trennschichten, die bis zu 25 mm (1 Zoll) dünn sind, und zwar bis ganz nach oben.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Kontrolle und Sicherheit auf neuem Niveau

Funktionsweise

Bei der geführten Mikrowelle handelt es sich um eine Messung von oben nach unten, bei der der Füllstand erfasst wird, indem Mikrowellenimpulse mit niedriger Energie entlang einer Metallsonde geführt werden, die dann von Oberflächen reflektiert werden. Die Sonde steht in direktem Kontakt mit dem Medium und erfasst einen Füllstand, wenn sie ein Medium mit einer abweichenden Dielektrizitätskonstante erreicht.

Die geführte Mikrowelle bedient sich einer reflektometrischen Technologie auf Zeitbasis und berechnet damit den Abstand zur Oberfläche, der anschließend von der gesamten Länge subtrahiert wird, so dass man den Füllstand erhält.

Die geführte Mikrowelle kann, anders als viele andere Technologien, auch Trennschichten erkennen. Bei einer Trennschicht haben Sie mehr als ein Medium. Bei zwei Medien mit unterschiedlicher Dichte entstehen zwei Schichten. Die Trennschichtmessung ist in Anwendungen erforderlich, bei denen Sie wissen möchten, ob es eine obere Schicht gibt oder wie hoch diese ist.

Im Rosemount 5300 kommt eine Peak-in-Peak-Dünnschicht-Erfassungstechnologie zum Einsatz, welche zwei Bereiche unterscheiden und erfassen kann, die normalerweise als eine Oberfläche gesehen werden. Durch den fortschrittlichen Algorithmus können Sie obere Trennschichten erkennen, die bis zu 25 mm (1 Zoll) hoch sind.

Die Direct-Switch-Technologie ist ein einzigartiges Merkmal, das die Signalstärke sogar unter schwierigen Bedingungen verbessert, um zuverlässigere und robustere Messungen und einen sichereren Betrieb zu ermöglichen.

Ein erheblich stärkeres Signal führt zu einem benutzerfreundlicheren Gerät mit größerer Anwendungsflexibilität. Es ermöglicht außerdem die Verwendung von wartungsarmen, einadrigen Sonden anstelle von gebräuchlicheren Koaxialsonden mit höherem Wartungsaufwand.

Bei der geführten Mikrowelle kommt entweder eine einzelne Ader, eine Doppelader oder eine Koaxialsonde zum Einsatz. Diese können flexibel, starr oder segmentiert sein und sind in diversen Materialtypen erhältlich, die auf die meisten Anwendungen passen.

Die flexible Seilsonde ist am verbreitetsten. Sie eignet sich ideal bei hoch viskosen, dickflüssigen oder unreinen Medien und ist besonders widerstandsfähig gegen Anhaftungen. Koaxialsonden sind geeignet, wenn Störobjekte in Behältern existieren oder Turbulenzen entstehen, aber auch bei hohen oder schmalen Stutzen bzw. bei  Behältern, die wie ein Flaschenhals geformt sind. Eine Doppelseilsonde ist gut bei viskosen Medien und nahen Objekten.

Lösungen

Die Direct-Switch-Technologie ist ein einzigartiges Merkmal, das die Signalstärke sogar unter schwierigen Bedingungen verbessert, um zuverlässigere und robustere Messungen und einen sichereren Betrieb zu ermöglichen.

Ein erheblich stärkeres Signal führt zu einem benutzerfreundlicheren Gerät mit größerer Anwendungsflexibilität. Es ermöglicht außerdem die Verwendung von wartungsarmen, einadrigen Sonden anstelle von gebräuchlicheren Koaxialsonden mit höherem Wartungsaufwand.

Prüfen Sie die Messintegrität, ohne auf Tanks klettern oder den Füllstand für sicheren Betrieb zwischen den Tests ändern zu müssen. Durch den Verifikationsreflektor können Sie vom Prozessleitsystem aus umfassende 2-Punkt-Abnahmeprüfungen aus der Ferne durchführen, die 94 % abdecken. Das alles geht bei laufendem Betrieb und in Minutenschnelle. Sie brauchen den Tankfüllstand nicht auf ein potenziell gefährliches Niveau zu bringen und minimieren so das Risiko bei höchstmöglicher Sicherheit.

Die große Koaxialsonde wurde für hohe Zuverlässigkeit bei Füllstands- und Trennschichtmessungen bis ganz nach oben entwickelt, und zwar so, dass während der Leerung, Befüllung und bei Neustart die Oberflächen immer erfasst werden.

Sie nutzt keine Referenzimpulse, so dass ein stärkeres Signal sowohl ausgesendet als auch empfangen werden kann. Im Zusammenspiel mit der Direct Switch-Technologie haben Sie ein Instrument, dem Sie vollkommen vertrauen können. Die übergangslosen Öffnungen bieten eine genaue Trennschichtmessung über den gesamten Messbereich.

In Anwendungen mit Sattdampf und extremen Betriebsbedingungen ist eine robuste und präzise Füllstandsmessung erforderlich. Die dynamische Dampfkompensation (Dynamic Vapor Compensation) ist eine Funktion, die in diesen Anwendungen Füllstandsmessungen mit hoher Genauigkeit sicherstellt.

Mikrowellenimpulse bewegen sich im gesättigten Dampf langsamer als in Luft, somit erscheint die Oberfläche niedriger als sie tatsächlich ist. Durch den Einsatz einer Sonde mit integriertem Referenzreflektor berücksichtigt der Rosemount 5300 die Dielektrizitätskonstante von Dampf und die Geschwindigkeit des Impulses im Dampf, um den tatsächlichen Füllstand zu ermitteln.

Signal Quality Metrics ist eine einzigartige Diagnosefunktion, die den Bediener proaktiv über potenzielle Probleme benachrichtigt, indem Beschichtungen/Ablagerungen auf der Sonde verfolgt werden und im Falle eines Problems aufgrund von schwerer Schaumbildung darauf reagiert wird.

Klebrige Produkte können die Sonde beschichten. Bei zu dicker Beschichtung wird das Füllstandsignal schwächer und es sind Wartungsarbeiten notwendig. Mit Signal Quality Metrics kann der Bediener die Signalqualität verfolgen und erhält Benachrichtigungen, wenn die Qualität sich verschlechtert. 

Sondenendprojektion trägt dazu bei, dass das Radar das Signal auch dann berechnet, wenn es abgeschwächt wird. Der Wechsel zwischen beiden Messmethoden erfolgt übergangslos. Die Geschwindigkeit der Ausbreitung von Radarwellen hängt von der Dielektrizitätskonstante des Mediums ab. Es ist möglich, die Reflexion vom Sondenende zu nutzen, um den Füllstand zu berechnen, wenn die exakte Länge der Sonde bekannt ist.

Mithilfe der Sondenendprojektion kann der Rosemount 5300 problemlos in Anwendungen mit sehr niedriger Dielektrizitätskonstante und auch über sehr große Reichweiten eingesetzt werden.

Interaktive Software-Demos

Erkunden Sie unsere benutzerfreundlichen Softwarefunktionen

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Interaktive Software-Demos

How to setup a Rosemount 5300 Level Transmitter with Guided Setup

How to Create and Restore Configuration Backups on a Rosemount 5300 Level Transmitter

How to Verify Level Settings on a Rosemount 5300 Level Transmitter

How to Setup Interface Level Measurement on a Rosemount 5300 Level Transmitter

How to Obtain Echo Curves and Setting Thresholds on a Rosemount 5300 Level Transmitter

How to Configure Probe End Projection on a Rosemount 5300 Level Transmitter

How to Configure Dynamic Vapor Compensation (DVC) on a Rosemount 5300 Level Transmitter

×

How to setup a Rosemount 5300 Level Transmitter with Guided Setup

×

How to Create and Restore Configuration Backups on a Rosemount 5300 Level Transmitter

×

How to Verify Level Settings on a Rosemount 5300 Level Transmitter

×

How to Setup Interface Level Measurement on a Rosemount 5300 Level Transmitter

×

How to Obtain Echo Curves and Setting Thresholds on a Rosemount 5300 Level Transmitter

×

How to Configure Probe End Projection on a Rosemount 5300 Level Transmitter

×

How to Configure Dynamic Vapor Compensation (DVC) on a Rosemount 5300 Level Transmitter

ind-rmt-en-about-ps5300_level-c007-power_station

Verbesserter Wärmeaufwandskoeffizient

Nutzen Sie die Vorteile zuverlässiger und innovativer Füllstandsmessungen

Hier erfahren Sie mehr
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.