Eine effiziente Dampferzeugung ist in Kraftwerken für eine maximale Energieabgabe unerlässlich. Die Verbrennungseffizienz wird häufig durch Überwachung des prozentualen Sauerstoffgehalts im Rauchgas gemessen. Die Optimierung des Luft-Brennstoff-Verhältnisses im Verbrennungsprozess in Kraftwerken stellt sicher, dass die Anlage unter sicheren (nicht kraftstoffreichen) Bedingungen betrieben wird. So wird die Explosionsgefahr vermindert. Ein ideales Luft-Brennstoff-Verhältnis sorgt außerdem für eine optimierte Verbrennung, um die Wärmeabgabe der Prozessheizung zu maximieren und den Brennstoffverbrauch zu reduzieren und so Geld zu sparen. Außerdem bietet es die besten Sauerstoffkonzentrationen zur Minimierung von Stickoxid(NOx)-Emissionen.