Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-OCX8800 Oxygen and Combustibles Transmitter

Rosemount™ OCX8800 Analysator für Sauerstoff/brennbare Gase

Produktbeschreibung

Der Rosemount OCX8800 Analysator für Sauerstoff/Brennbare Gase ermöglicht die kontinuierliche, genaue Messung des Restsauerstoffs und der im Rauchgas nach dem Verbrennungsprozess verbleibenden brennbaren Gase. Der bewährte und weltweit anerkannte Zirkoniumoxidsensor bildet die Grundlage für die Sauerstoffmessungen. Zusammen mit dem Wärmetönungssensor können Konzentrationen von Sauerstoff und brennbaren Bestandteilen in Rauchgasen mit Temperaturen bis zu 2 600 °F (1 427 °C) gemessen werden.

Ansprechzeit
Sauerstoff: bis zu 10 s bei T90
Brennbare Gase: bis zu 25 s bei T90
Prozesstemperaturbereich
Bis zu 2 600 °F (1 427 °C)
Umgebungstemperatur
–40 bis +212 °F (–40 bis +100 °C)
Abmessungen
Sondenlängen von 18 Zoll bis 9 Fuß (0,46 m bis 2,74 m)
Kommunikationsprotokoll
4–20 mA HART, FOUNDATION Fieldbus
Zertifizierungen/Zulassungen
Siehe vollständige technische Daten bzgl. einer kompletten Liste aller Zertifizierungen

Merkmale

  • Sauerstoff- und Verbrennungsgasmessungen in einem einzigen, einfach installierbaren Messumformergehäuse
  • Vor Ort austauschbare Sensoren
  • Kompatibel mit HART®, FOUNDATION® Feldbus und AMS/PlantWeb®
  • Spülluftkreislauf verbessert Zellkalibrierung und Wirksamkeit
  • Optionale werksseitig gefertigte Schalttafel mit Autokalibrierung
  • Interner Filter und zusätzliche In-situ-Filter verlängern die Wartungsintervalle
  • Siehe vollständige technische Daten bzgl. einer kompletten Liste aller Zertifizierungen

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 27 Ergebnissen für Teile & Zubehör
: