Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-Oxymitter 4000 In Situ Transmitter Probe HA

Rosemount™ Oxymitter™ 4000 In-situ-Sauerstoffanalysator und -sonde für Ex-Bereiche

Produktbeschreibung

Der In-situ-Sauerstoff-Analysator Oxymitter 4000 ist der weltweit erste In-situ-Sauerstoff-Analysator für Ex-Bereiche auf Zirkoniumoxid-Basis für Rauchgasmessungen mit einer Ex-Schutz-Zulassung. Der In-situ-Sauerstoffanalysator arbeitet bei Prozesstemperaturen von bis zu 700 °C (1 300 °F) und bietet eine kurze Ansprechzeit bei hoher Genauigkeit und Zuverlässigkeit. Außerdem kann der Sauerstoffanalysator vollständig vor Ort repariert werden.

Ansprechzeit
Bis zu 8 s bei T90
Prozesstemperaturbereich
Bis zu 705 °C (1 300 °F) oder 1 050 °C (1 922 °F) mit optionalem Bypass- und Schutzzubehör
Umgebungstemperatur
–40 bis 80 °C (–40 bis 176 °F)
Abmessungen
Sondenlängen von 0,46 m bis 5,49 m (18 Zoll bis 18 Fuß)
Kommunikationsprotokoll
4–20 mA HART, FOUNDATION Fieldbus
Zertifizierungen/Zulassungen
Siehe vollständige technische Daten bzgl. einer kompletten Liste aller Zertifizierungen

Merkmale

  • Herausragende Genauigkeit
  • Elektronik an Sonde integriert montiert oder separat
  • Optionale erweiterte Xi Elektronik
  • Große LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
  • Erweiterte Softwarefunktionen
  • Wireless – mittels THUM™-Adapter
  • Kann an jede bestehende Installation von Sauerstoffsonden angepasst werden
  • Fortschrittliche Sensordiagnose: Alarm zeigt empfohlene Kalibrieranforderung an
  • Optionale Ex-Schutz-Zulassungen: siehe Produktdatenblatt 106-340.C01
  • Digitale HART®- oder FOUNDATION™ Feldbus-Kommunikation: kompatibel mit AMS/PlantWeb®
  • Vollständig vor Ort reparierbar
  • Variable Sondeneinbaulänge

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 55 Ergebnissen für Teile & Zubehör
: