Messlösungen für Luftfahrt und Verteidigung
Äußerst genaue und zuverlässige Druck- und Temperaturmessungen sind mehr als nur eine Anforderung – sie sind erfolgsentscheidend.
Der effektive Betrieb von Ausrüstung ist für den Erfolg jedes Auftrags wichtig. Emerson ist sich dieser Bedeutung bewusst. Von Flugführung, Antrieb, Motorüberwachung, Waffenpositionierung, Prüfständen, Simulatoren und vielem mehr – die Paine™ Sensoren von Emerson wurden für das „Überleben“ konzipiert und können leicht angepasst werden, um die höchsten ISO9001/AS9100-Qualitätsstandards zu erfüllen.
Die Paine™ Druck- und Temperatursensoren von Emerson sind in großen Luftfahrtprogrammen, Luftfahrtanwendungen und Hunderten von hochzuverlässigen Militäranwendungen auf der ganzen Welt zu finden.
Die zuverlässigen und äußerst präzisen Paine™ Sensoren nutzen eine unternehmenseigene Technologie. Die Technologie, Montage und Testverfahren sorgen für Sensoren, die äußerst langlebig und zuverlässig sind, während sie Ausgänge (digital, mV/V, VDC und 4-20 mA) mit unendlicher Auflösung bereitstellen.
Kontaktieren Sie uns für den Support maßgeschneiderter Lösungen
Die Paine™ Druck- und Temperatursensoren von Emerson erfüllen die strengen Anforderungen bei der Überwachung und Regelung im Militär- und Verteidigungsbereich.
Alle Sensoren können modifiziert werden, um Ihre spezifischen Design- und Anwendungsanforderungen zu erfüllen, und sind mit optionalen Funktionen, Druckbereichen, Spannungseingängen, elektrischen Anschlüssen, Druckanschlüssen, speziellen Tests und thermischer Kompensation erhältlich.
Kontaktieren Sie uns für den Support maßgeschneiderter Lösungen