Kundenspezifische Produktlösungen von Paine
Umsetzung Ihrer spezifischen Anforderungen für die Druck- und Temperaturmessung in eine praxisnahe Lösung.
Dank jahrzehntelanger Designerfahrung in den Bereichen Öl und Gas, Raumfahrt, Satelliten, Militär, Ozeanographie und Industrie haben unsere Ingenieure die Kenntnis und Erfahrung aus Tausenden von Spitzendesigns, um ein vorhandenes Design maßzuschneidern oder anzupassen und ein Ihren Anforderungen entsprechend ein völlig neues Konzept zu entwerfen.
Lösungen für Ihre zuverlässige, hochpräzise Überwachungs- und Regelungs-Messungen für einige der technologisch fortschrittlichsten Programme, die jemals aufgestellt wurden.
Auf der Grundlage unserer Shuttle-, Satelliten- und Flugdesignerfahrung bieten wird individuell ausgelegte oder modifizierte Sensoren, die speziell auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind, und liefern die erforderlichen weltraumspezifischen Komponenten, Werkstoffe und Prüfverfahren, die für den Erfolg ihres Einsatzes entscheidend sind.
Kontaktieren Sie uns für den Support individueller Lösungen
Äußerst genaue und zuverlässige Druck- und Temperaturmessungen sind mehr als nur eine Anforderung – sie sind entscheidend für den Erfolg.
Paine™ kundenspezifische Messlösungen findet man in einigen der technologisch fortschrittlichsten Anwendungen, die jemals erstellt wurden.
Ganz gleich, ob Sie das Neueste für Militäranwendungen benötigen oder einfach nur eine Idee ausprobieren möchten, die Druck- und Temperatursensoren von Paine™ können exakt auf Ihre Anforderungen konzipiert und/oder angepasst werden.
Kontaktieren Sie uns für den Support individueller Lösungen
Erfassung von Echtzeitmessungen, um die Bohrlochintegrität aufrechtzuerhalten und den Förderprozess zu steuern.
Kundenspezifische Druck- und Temperatursensoren für Bohrloch, Öl und Gas bieten Designflexibilität bei gleichzeitiger höchster Genauigkeit und langfristiger Stabilität unter den extremsten Explorationsbedingungen.
Kontaktieren Sie uns für den Support individueller Lösungen
Sorgen Sie für Zuverlässigkeit, minimieren Sie Eingriffe und optimieren Sie die Förderung und Produktion, um die Lagerstättenausbeute zu verbessern.
Kundenspezifische Unterwassermessungen, speziell konzipiert für Ihre komplizierten, extremen Unterwasseranwendungen.
Von Digital- bis zu 4–20 mA-Ausgängen, Hochdruck-Sicherheitsbehältern, Unterwasser- und Prozessanschlüssen, Montageflanschen, API-zugelassenen Werkstoffen und vieles mehr – wir können eine hochpräzise kundenspezifische Lösung für Ihre Anforderungen entwerfen und nicht umgekehrt.
Kontaktieren Sie uns für den Support individueller Lösungen
Typische Anwendungen: Produktions- und Regelsystem, Ventile, Verteiler, Chemikalieninjektion, Blow-out-Preventer, Datenbojen, Meerespumpstationen, Unterwasserplattformen, Unterwasserfahrzeuge (AUV, ROV).
Typische Lösungen und Anforderungen: Echtzeitkommunikation, robuste, korrosionsbeständige Konstruktion, hohe Schock- und Vibrationsbeständigkeit, hohe Druck- und Temperaturbeständigkeit (HP/HT).
In enger Zusammenarbeit entwerfen wir eine Lösung für Ihre speziellen Anwendungen und Umgebungsbedingungen. Das Verständnis der Betriebsumgebung, Temperaturen, Montageoptionen und die Nähe zu anderen Geräten ist ein wichtiger Faktor. Die Auswahl der geeigneten Werkstoffe, Verbindungen und Außenflächen des Sensors trägt zur Sicherstellung eines zuverlässigen und langen Betriebs bei.
Kenntnisse über das zu messende Medium (Flüssigkeit oder Gas) und die Temperatur sind von entscheidender Bedeutung. Der Werkstoff der Außenflächen (einschließlich Innenseite des Druckanschlusses) oder der medienberührten Materialien muss bei der Auswahl oder Konzeption berücksichtigt werden. Wenn das medienberührte Material nicht mit dem zu messenden Umgebungsmedium kompatibel ist, wird die Sensorfunktion im Laufe der Zeit beeinträchtigt. Wir unterstützen Sie mit unserer Expertise, um dies zu verhindern.
Typische Werkstoffe und Umgebungen:
Edelstahl eignet sich perfekt für ungünstige Witterung und starke Vibrationen.
Die Art, wie Ihr Sensor kommuniziert, hängt davon ab, wie er in Ihrem System verwendet wird. Die Wahl des Einbauorts Ihres Sensors im Hinblick auf das gesamte Messsystem ist eine wichtige Entscheidung. Unser Design-Support hilft Ihnen bei der Festlegung der optimalen Kommunikation von Sensor und System.
Beispiele für Kommunikationsarten:
Digital: RS-232, RS-485, CANopen oder SPI. Direkte Schnittstelle/Verbindung zu einem Host.
Niederpegel-Millivolt (mV/V): Die wirtschaftlichsten Druckmessumformer.
4–20 mA: 20 mA Messumformer sind die beste Wahl, wenn das Signal über lange Strecken übertragen werden muss (+300 m [+1000 ft.])
Die elektrischen Verbindungen sowie die Anschluss- und Montagetechniken müssen auf den Einbauort und die Umgebungsbedingungen des Sensors abgestimmt sein. Wir bieten ein breites Angebot an Optionen, und jeder Sensor kann auf Ihre spezielle Anwendung abgestimmt werden.
Typische elektrische Verbindungen: Hochtemperaturstifte, Kabel und/oder Anschlussdraht, Hochtemperaturkabel, wasserdichte Unterwasserverbindungen, runde Militär-Miniaturanschlüsse und hermetisch abgedichtete Stecker.
Fortschrittliche Konzeption, Simulation und extreme Prüfverfahren (HASS, HALT usw.) zum Beweis im Einsatz, dass Ihr Design überleben kann. Wir arbeiten mit Ihnen zusammen, um einen Sensor speziell für Ihre Anforderungen zu entwickeln und auf Herz und Nieren zu prüfen. Damit wollen wir gewährleisten, dass Ihr Sensor unter den widrigsten Bedingungen zuverlässig, präzise und lange funktioniert.