IND_OG_SUBSEA_Wellhead_002

Messlösungen für Unterwasser-Anwendungen

Sorgen Sie für Zuverlässigkeit, minimieren Sie Eingriffe und optimieren Sie die Förderung und Produktion, um die Lagerstättenausbeute zu verbessern.

Optimieren Sie die Unterwasserförderung und maximieren Sie die Ausbeute

Die Unterwasserförderung und -erschließung von Öl und Gas erfordert den Betrieb von Ausrüstung unter den schwierigsten Umgebungsbedingungen. Geräteausfälle können Eingriffe auf dem Meeresboden notwendig machen, wodurch der Zuverlässigkeit höchste Priorität zukommt. Mithilfe der innovativen Unterwasser-Technologien von Emerson können Sie die Ausbeute von Lagerstätten über die gesamte Nutzungsdauer Ihres Öl- oder Gasfeldes maximieren.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Optimieren Sie die Unterwasserförderung und maximieren Sie die Ausbeute

Lösungen in der Praxis

Langlebige, präzise und innovative Unterwasser-Instrumentierung, die in rauester Umgebung bei der unterseeischen Förderung von Öl und Gas verbesserte Zuverlässigkeit, höhere Produktion und weniger Probleme bei der Durchflusssicherheit bietet. - Kontinuierliche Überwachung von Bohrlöchern und Bereitstellung äußerst genauer Durchflussraten, Druck- und Temperaturmessungen für Öl, Gas und Wasser - Sammeln von quantitativen Sandüberwachungsdaten in Echtzeit - Erhalt von Druck- und Temperaturmessungen in den rauesten Umgebungen.

Emersons Druck- und Temperaturmesslösungen sind speziell für die extremen Tiefen des Ozeans konstruiert. Sie halten externen Gehäusedrücken stand, die die meisten Instrumente beschädigen würden. Robuste Bauweise, hohe Genauigkeit und langfristige Zuverlässigkeit machen diese Sensoren zur bevorzugten Wahl für autonome Unterwasserfahrzeuge und ferngesteuerte Unterwasserfahrzeuge, die an tief gelegenen Unterwasser-Standorten eingesetzt werden.

Die Öl- und Gasexploration und -erschließung unter Wasser begibt sich in Tiefen, die nie zuvor erreicht wurden. Die Herausforderungen von hohen Druck- und hohen Temperaturmessungen in Unterwassersteuerungen, BOP und Einspritzventilen nimmt mit der Tiefe bedeutend zu. Erhöhen Sie die Zuverlässigkeit Ihres Systems und verbessern Sie die allgemeine Betriebsleistung mit präzisen und zuverlässigen Messlösungen.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.