ind-rmt-en-marine-tanker-teaser

Танкер

Передовые решения для танкеров, обеспечивающие безопасность и контроль перевозимой жидкости, а также систем автоматизации.

Самые безопасные и экономичные системы и решения для танкеров

Чтобы решить задачу безопасной и экономичной транспортировки жидкостей, сохраняя при этом чистые моря и низкий уровень выбросов всех типов, компания Emerson разработала широкий спектр систем и решений, применимых и масштабируемых для любых танкеров, независимо от типа или размера. 

Read More...
Click to continue reading Самые безопасные и экономичные системы и решения для танкеров

Принцип работы

Интегрированные системы контроля и мониторинга (ICMS)

Интегрированная система контроля и мониторинга является масштабируемой системой, которая настраивается для любого типа танкера, не зависимо от его типа (химический, газовый, нефтяной) или размера. Системная архитектура поддерживает любое сочетание подсистем. За счет локальной архитектуры вы получаете полный обзор различных задач на борту посредством интуитивного и гибкого интерфейса пользователя.


Узнайте больше об интегрированных системах контроля и мониторинга для морских применений >>

Система управления топливом

Во всех случаях необходима высокая точность и надежность измерений, дающая возможность более жестко регулировать параметры сжигаемого топлива, что означает реальную экономию и снижение выбросов. Комбинация данных измерения топлива с данными о резервуаре и расходе обеспечивают сохранность топлива, защищая его от краж и подмешивания. Быстрый поток данных позволит использовать новейшие базовые данные по энергии и данные в реальном времени для получения глубоких знаний и эффективного планирования.


Подробнее о системе управления топливом >>

Системы контроля груза (CMS)

  • Полный спектр радарных уровнемеров, которые подходят для любых резервуаров, независимо от их типа или размера
  • Превосходное качество и производительность в любых условиях измерений
  • Интеграция оповещений высокого уровня и перелива на основе радара

Радарные уровнемеры являются частью одной из самых важных систем на борту любого танкера - системы контроля грузов. Компания Emerson обеспечивает широкий выбор решений, превосходно работающих при любых условиях, а также самые надежные, точные измерения на борту вашего танкера.


Читать о системах контроля груза >>

Системы дистанционного управления клапанами (VRC)

  • Аварийная эксплуатация с помощью ручного насоса, смонтированного на прочной конструкции или на стойке.
  • Обеспечьте управление над потоком жидкости в балластных, сточных и сервисных резервуарах с помощью гидравлической системы дистанционного управления клапанами

Гидравлическая система дистанционного управления клапанами является отличным решением для гибкого выбора мест установки, среди которых палуба, погруженные или взрывоопасные участки. Используйте индикатор для получения визуального обзора положения клапана на приводе на палубе и обеспечьте безопасную эксплуатацию на борту вашего танкера.


Подробнее о системах дистанционного управления клапанами >>

Системы учета резервуарах

  • Экономичность за счет низкой потребности в техническом обслуживании
  • Простой доступ к удаленному обслуживанию и устранению неполадок
  • Гибкость благодаря широкому спектру технологий измерения уровня в резервуарах

Для измерения уровня в балластных и сервисных резервуарах можно использовать различные технологии, такие как электропневматические системы и уровнемеры. Эти решения обеспечивают гибкость и индивидуальность системы, соответствующие требованиям резервирования и раздела на различные зоны опасности.


Узнайте больше о системах учета в резервуарах >>

Системы управления аварийной сигнализации (AMS)

  • Расширенная фильтрация и распространение сигналов тревоги, включение предупреждающих индикаторов в правильных местах и в соответствующих ситуациях
  • Интегрированные аудиовизуальные оповещения, получаемые всеми на борту - от капитана до дежурных инженеров

Сигнализация может быть представлена на рабочих станциях, а также на панелях сигнализации в вашем помещении и общественных местах. Система управления аварийной сигнализации является гибкой и может быть настроена для включения предупреждений в определенных местах для обеспечения правильной визуализации


Узнайте больше о системе управления аварийной сигнализации >>

Системы дополнительных измерений

  • Подключайтесь к различным измерительным преобразователям и подсистемам, а также соединяйтесь с ними для расширения обзора операционной деятельности.
  • Настраивайте диапазон, соответствующий специальным требованиям вашего судна.

Различные вспомогательные измерения и подсистемы могут быть сопряжены и встроены в интегрированную систему контроля и мониторинга. Таким образом операторы получат эффективную возможность планировать, контролировать и реагировать на перебои, которые мешают работе.


Узнайте больше о системах дополнительных измерений >>

Похожие продукты

Please enable JavaScript to use this website.