Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-P-TGS 68 Tank Gauge Socket

Муфта уровнемера для резервуаров Rosemount™ TGS 68

Product Description

Сократите время техобслуживания при перевозке таких подогреваемых грузов как битум благодаря муфте уровнемера для резервуаров Rosemount TGS 68 с откидной теплоизоляционной конструкцией. В инновационной конструкции используется шарнирная муфта со съемным сепарационным диском, что позволяет легко выполнять чистку антенны и отделенного диска. Идеально подходит для пека из каменноугольной смолы, расплавленной серы и других подогреваемых грузов температурой до 260 °C. Разработана, чтобы свести к минимуму воздействие высоких температур на электронику, продлить срок службы радарных уровнемеров для резервуаров TGU 68.

Температура окружающей среды
TGS 68 позволяет снизить температуру в месте монтажа TGU 68 с +70 до 60 °C
Рабочая температура
TGS позволяет увеличить допустимую для работы TGU 68 температуру в резервуаре со +100 до 260 °C
Вес
60 кг

Особенности

  • Специально разработана для установки радарного уровнемера для резервуаров Rosemount TGU 68.
  • Откидная конструкция обеспечивает легкий доступ и очистку антенны.
  • Обеспечивает температурную защиту для электроники радара, что способствует увеличению срока службы.
  • Идеальное решение для перевозки битума, каменноугольного пека, расплавленной серы и других нагретых грузов с температурой до 260 °C.
  • Съемный разделительный диск обеспечивает легкий доступ и очистку.

Документация и чертежи