Высокоэффективные дисковые поворотные затворы

Высокоэффективные дисковые поворотные затворы

Высокопроизводительные дисковые затворы Fisher используются для дросселирования, где требуется большая пропускная способность и компактность.

Высокопроизводительный регулирующий дисковый затвор Fisher 8590

Что такое высокоэффективные дроссельные дисковые затворы?

Дисковые затворы - это тип поворотного клапана, в котором для контроля потока через трубу используется вращающийся диск. Этот диск, как правило, поворачивается на угол 90 градусов и обеспечивает линейную характеристику потока. Для систем дросселирования в настоящее время промышленным стандартом является один тип дискового затвора: высокоэффективные дисковые затворы(HPBV) или клапаны с двойным эксцентриком. Их преимущества включают в себя прямоточную конструкцию, очень высокую пропускную способность и способность пропускать твердые и вязкие среды.

Read More...
Click to continue reading Что такое высокоэффективные дроссельные дисковые затворы?

Принцип работы

Основные области применения

Высокопроизводительные дисковые затворы предназначены для общего обслуживания, не требующего точного регулирования дросселирования.

Они часто используются в приложениях, требующих больших размеров и высоких температур из-за их более низкой стоимости по сравнению с другими типами регулирующих клапанов. Необходимо проявлять внимательность при определении размеров и при применении этого типа клапана, чтобы избежать проблем управления при изменении нагрузок техпроцесса. Они работают хорошо в приложениях с постоянной технологической нагрузкой. Конструкции, обеспечивающие постоянный расход в контуре, могут расширить диапазон регулирования до сегментированного шарового крана.

Доступные типы концевых соединений включают бесфланцевое соединение, соединение с выступами и двойной фланец.

двухэксцентриковая конструкция

Конструкция с двойным эксцентриком отводит диск от уплотнения клапана сразу же после открытия, что помогает уменьшить трение и износ уплотнения, обеспечивая лучший контроль и срок службы уплотнения.

Диапазон регулировки

Диапазон регулирования для высокоэффективных дисковых затворов составляет приблизительно от 30 до 50% открытия, что на одну треть больше, чем у шаровых или запорно-регулирующих клапанов.

Недавно стали доступны дисковые затворы с контурными дисками, которые обеспечивают равнопроцентные параметры потока, которые дают линейную установленную характеристику.

Дисковый затвор этой конструкции обеспечивает хорошее регулирование контроль с приемлемым коэффициентом усиления от 0,5 до 2,0 при открытии от примерно 10% до 70%, улучшение диапазона регулирования почти в три раза по сравнению со стандартным клапаном HPBV такого же размера. Этот расширенный диапазон регулирования равен диапазону для сегментированного шарового крана или запорно-регулирующего клапана.

control-disk adv

Fisher Control-Disk Valve and Its Control Range Advantages

Подбор регулирующего клапана

Как подобрать регулирующий клапан

Узнайте как подобрать размеры и выбрать регулирующий клапан, наиболее подходящий для существующих условий эксплуатации.

Подробнее
Please enable JavaScript to use this website.