Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-8560

Регулирующий дисковый затвор Fisher™ 8560

Product Description

Fisher 8560 представляет собой надежный, высокопроизводительный регулирующий дисковый затвор для регулирования потока в условиях, где критически важным является максимальная защита от утечки.

Сертификаты
PED, CRN, Неконтролируемые выбросы, NACE, ATEX, ТР ТС, Пожаробезопасность
Сложные условия эксплуатации
Общепромышленное назначение
Характеристика расхода
Линейный
Материал
Углеродистая сталь, нержавеющая сталь, легированная сталь
Рабочая температура
Стандартная температура, высокая температура
Источник питания
Электрический, гидравлический, пневматический, рычажный, редукторный, электрогидравлический
Номинальное давление
ASME
Тип технологического соединения
Фланцевое, однофланцевое, с проушинами
Седло / тип уплотнения
Металлическое, мягкое
Класс герметичности
Класс IV (FCI 70-2), Класс VI (FCI 70-2)
Стандарты
ASME B16.34
Шток
Переменная нагрузка, регулируемое уплотнение
Номинальный диаметр
NPS 3, NPS 4, NPS 6, NPS 8, NPS 10, NPS 12
Стандарт номинального диаметра
NPS
Прочие характеристики
Свяжитесь с местным представителем или офисом продаж компании Emerson для получения дополнительной информации о технических характеристиках и вариантах исполнения изделия.

Документация и чертежи

Особенности

  • The eccentrically-mounted disk design provides an approximate linear flow characteristic and can be used for throttling or on/off control applications through 90 degrees of disk rotation.
  • Trim and bolting materials are available for applications involving sour service. These constructions comply with the recommendations of NACE MR0175-2002.
  • The optional ENVIRO-SEAL™ packing system is designed with improved sealing, guiding, and loading force transmission. The ENVIRO-SEAL packing system can control emissions to below the Environmental Protection Agency limit of 100 ppm for valv
  • Standard valve construction includes conductive packing to provide electrical bonding for hazardous area applications.