Регулирующие клапаны для метода разделения газов PSA

Регулирующие клапаны для метода разделения газов PSA

Обеспечьте надежность работы блоков PSA без незапланированных перерывов.

Повышение надежности блока PSA благодаря проверенной в эксплуатации долговечности клапанов

Блоки адсорбции при перепаде давления, как известно, злоупотребляют сборками регулирующих клапанов, в основном из-за высокой частоты ударов, часто превышающей сотни тысяч циклов в год, и жестких требований по отключению для класса V или VI для поддержания чистоты и эффективности промышленного газа. Выбор клапанов Fisher для этих применений поможет избежать незапланированных прерываний, продлить время между плановым обслуживанием и повысить чистоту продукта.

Read More...
Click to continue reading Повышение надежности блока PSA благодаря проверенной в эксплуатации долговечности клапанов

Возможности регулирующих клапанов PSA

Повышение надежности

Компания Emerson предлагает широкий выбор проверенных в суровых условиях надежных регулирующих клапанов Fisher, которые помогут увеличить ресурс систем с большой продолжительностью рабочего цикла и поддерживать высокий уровень чистоты. Регулирующие клапаны Fisher одобрены рядом ведущих мировых лицензиаров для применения в системах с высокой частотой рабочих циклов, поскольку их характеристики подтверждаются лабораторными и полевыми испытаниями.

Повышение уровня чистоты продукта

Отсечка в регулирующем клапане является критичным моментом, поскольку от нее зависит уровень чистоты продукта. Если утечка в регулирующем клапане приводит к загрязнению одного слоя установки КЦА другим, чистота промышленного газа может быть нарушена. Регулирующие клапаны с поступательным движением штока и регулирующие поворотные клапаны Fisher играют главную роль в обеспечении герметичной отсечки в системах с высокой частотой рабочих циклов.
Функции диагностики клапанов в цифровых контроллерах клапанов Fisher FIELDVUE позволяют выявить изменения в характеристиках путем контроля нагрузки на седло и трения. При совместном использовании с программным обеспечением ValveLink™ приборы FIELDVUE извещают пользователя об ухудшении параметров отсечки. Прогнозная диагностика позволяет запланировать сервисное обслуживание до того, как ухудшится качество.

Улучшение рабочих характеристик привода

Специальный материал мембраны привода GX помогает устранить многие распространенные проблемы, такие как окисление кислородом воздуха, термическое старение, хрупкость при низкой температуре и потеря фиксации. В отличие от поршневого привода пружинно-мембранный привод GX не имеет скользящего уплотнения большого диаметра, подверженного износу. Двусторонняя мембрана в приводе помогает избежать поломки вследствие механического износа.
Пружинно-мембранный привод 2052 рассчитан на долгий срок службы в условиях высокой нагрузки. У него нет уплотнительных колец для износа, надлежащее положение при сбое воздуха, низкое давление привода для работы и двухсторонние мембраны. Конструкция рассчитана на 1000000 циклов в условиях рабочей нагрузки, можно забыть про утечки, неполадки и ненадежное управление.

Добиться точного позиционирования клапана

Не имеющие механических связей, бесконтактные цифровые контроллеры клапанов FIELDVUE связаны с регулирующими клапанами Fisher, обеспечивая точность позиционирования и быстрое реагирование на изменения технологического процесса, что может непосредственно увеличить эффективность установки PSA, срок службы катализатора и рентабельность. Благодаря отсутствию механических компонентов, которые могут изнашиваться, разбалтываться, ржаветь или вибрировать цифровые контроллеры клапанов FIELDVUE могут работать в самой суровой среде при непрерывных циклах. Цифровые контроллеры клапанов FIELDVUE имеют встроенный датчик положения клапана с выходом 4–20 мА как для взрывозащищенной, так и для невзрывозащищенной конструкции.

Проверено строгими испытаниями

Лаборатория циклических испытаний Emerson была разработана для максимально точного представления процесса короткоцикловой безнагревной адсорбации (PSA), включает резервуар большого объема для обеспечения высокого давления процесса во всех испытываемых узлах регулирующих клапанов.
Каждый испытываемый регулирующий клапан состоит из компонентов стандартной комплектации - седла, сальники, пружины привода и мембраны, и все это управляется цифровым контроллером клапана Fisher FIELDVUE.
Время рабочего хода клапана регулируется таким образом, что рабочий ход 0-100% и 100-0% совершается менее двух секунд. Помимо счета циклов предусмотрены контрольные штуцеры для измерения давления для испытаний седел на предмет утечек по мере накопления циклов.
Использование цифровых контроллеров клапанов Fisher FIELDVUE обеспечивает контроль диагностических и рабочих параметров, таких как трение, жесткость пружины и стендовые параметры. Данная информация дает подробную картину о происходящем внутри клапана по мере достижения и превышения количества циклов 1 000 000 по счетчику.

Свяжитесь с нами

Please enable JavaScript to use this website.