Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-2052

Пружинный и мембранный поворотный привод серии 2052 Fisher™

Product Description

Модель 2052 Fisher - это приспособляемый и компактный привод, который может применяться в дроссельных устройствах или в оборудовании, работающим в режиме «открытие-закрытие». Устанавливайте на любой клапан, даже в условиях ограниченного пространства.

Срабатывание
Возврат под действием пружины, четвертьоборотный, поворотный
Сертификаты
Директива по оборудованию, работающему под давлением, CUTR, ATEX, совместимость с уровнем безопасности SIL
Тип управления
Открывание/закрывание, дросселирование
Источник питания
Пневматическое
Тип клапана
Шаровой клапан, дроссельный клапан, эксцентриковый пробковый клапан, трехэксцентриковый дисковый затвор
Прочие характеристики
Свяжитесь с местным представителем или офисом продаж компании Emerson для получения дополнительной информации о технических характеристиках и вариантах исполнения изделия.

Документация и чертежи

Особенности

  • Компактная конструкция уменьшает общие размеры узла "привод/клапан", обеспечивая различные варианты монтажа на салазках и технологических установках.
  • Обеспечивает обратную связь без потерь посредством бесконтактной магнитной структуры.
  • Фиксация рычага в шлицованном вале клапана и механическая передача с одной точкой поворота снижает потери движения между приводом и клапаном.
  • Конструкция с установленной пружиной не требует её настройки.
  • Привод может быть установлен непосредственно на валы без шлицов, обеспечивая его монтаж на широкий ассортимент клапанов.
  • Возможность отрегулировать или изменить диапазон хода на 30 градусов в любом направлении без демонтажа привода или установки дополнительных деталей.
  • Все детали в безотказном механизме (изготовленные из стали, чугуна и высокопрочного чугуна) обеспечивают целостность привода в случае пожара.
  • Действие узла привод/клапан можно изменять из состояния "нормально открытый" в "нормально закрытый" и наоборот без использования дополнительных деталей.