Антипомпажные регулирующие клапаны
Защитите компрессор от помпажа и повысьте его стабильность с помощью оптимизированной антипомпажной системы клапанов Fisher
Под помпажем понимается рабочая точка, в которой достигаются максимальный напор центробежного компрессора и пределы минимального расхода. Когда давление в камере за компрессором выше, чем давление на выходе из компрессора, среда стремится повернуть вспять или даже течь обратно в компрессор. Как следствие, давление в камере будет уменьшаться, давление на входе будет увеличиваться, и поток снова изменит направление. В результате компрессор теряет способность поддерживать максимальный напор при возникновении помпажа, и вся система теряет стабильность. Помпаж может также привести к перегреву компрессора до точки, при которой превышена максимально допустимая температура устройства, или привести к повреждению упорного подшипника за счет возвратно-поступательного смещения ротора между активной и неактивной сторонами.
Эти клапаны обнаруживают, когда степень сжатия среды приближается к помпажу, и принимают соответствующие меры для изменения движения рабочей точки в направлении границы помпажа. Клапан уменьшает давление в камере и увеличивает поток через компрессор, что стабилизирует рабочие условия. Обычно это достигается путем открытия регулирующего клапана в линии рециркуляции и возврата нагнетаемого газа на вход компрессора через систему охлаждения на входе. Результирующее увеличение объемного расхода на входе в компрессор отодвигает рабочую точку от помпажа.
Эти сборки обычно состоят из регулирующего клапана, привода, цифрового контроллера клапана и других принадлежностей, таких как пневматические бустеры.
Привод двойного действия обеспечивает оптимальную производительность для антипомпажной технологии. Он обладает симметричными характеристиками в любом направлении, и имеет оптимальную жесткость и управляемость.
Обратный клапан обеспечивает работу на полной мощности, когда шток отходит от ограничителя хода, и способен сработать менее чем за одну секунду.
Воздействие шума и вибрации может еще больше повредить компрессор и поставить под угрозу его эффективность.
Многопроходной, многоступенчатый трим клапана может снизить уровень шума на 40 дБА. Схемы потока, сформированные дисками, обработанные лазером, обеспечивают постоянное ослабление шума и снижают вибрацию трубы.
Виброустойчивые аксессуары и трубы помогают устранить поломки в полевых условиях
Знание того, как ведет себя ваша система, является ключом к прогнозированию необходимости технического обслуживания или вмешательства.
С помощью контрольно-измерительных приборов, которые автоматически проверяют состояние клапана во время каждого испытания с частичным ходом, можно собирать, просматривать и анализировать данные, такие как трение сальника клапана, утечка в воздуховоде, заклинивание клапана, скорость пружины привода, не выводя клапан из технологического процесса.
Learn how improving your compressor anti-surge control valve performance can impact the operation of your compressor system. This webinar discusses the Fisher™ ODV Solution for Compressor Anti-Surge and shows a demo of our NPS 12x20 high performance ODV package on a simulated compressor installation in the Emerson Innovation Center in Marshalltown, IA.