Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-685

Поршневые приводы Fisher™ серии 685

Product Description

Поршневые приводы Fisher серии 685 развивают среднее или высокое усилие на выходе и предназначены для использования в системах с самыми различными рабочими средами совместно с широким ассортиментом клапанов Fisher с поступательным перемещением штока, включая клапаны easy-e™, HP, EH, FB и 461. Конструкция привода двухстороннего действия обеспечивает жесткое и точное позиционирование. Также доступны конструктивные исполнения с пружинным возвратом для реализации режима отказа с переходом в открытое или закрытое положение при использовании вместе с клапаном.

Срабатывание
Двухстороннего действия, с пружинным возвратом, с линейной характеристикой
Сертификаты
Директива по оборудованию, работающему под давлением, CUTR, ATEX, совместимость с уровнем безопасности SIL
Тип управления
Дросселирование, позиционирование
Рабочая температура
Стандартная температура
Источник питания
Пневматическое
Управление технологическими процессами
Двухпозиционная работа, дросселирование, позиционирование
Тип клапана
Угловой клапан, сферический вентиль
Прочие характеристики
Свяжитесь с местным представителем или офисом продаж компании Emerson для получения дополнительной информации о технических характеристиках и вариантах исполнения изделия.

Документация и чертежи

Особенности

  • В зависимости от конструктивного исполнения развиваемое усилие может достигать 354 кН (79000 фунт-сила).
  • В зависимости от размера возможен ход до 610 мм (24 дюйма).
  • Конструкция двухстороннего действия обеспечивает жесткое и точное позиционирование.
  • Для ручного управления с перерегулированием возможно оснащение штурвалом, устанавливаемым сбоку, для всех типоразмеров, кроме 28, в котором используется ручной гидравлический насос.
  • Для приложений, требующих механического режима отказа, возможны конструктивные исполнения с внутренней пружиной смещения.
  • Поршневые уплотнения с низким трением и внутреннее покрытие цилиндра способствуют уменьшению трения при скольжении и скорость износа.