Технология соленоидных клапанов
Усовершенствованная технология соленоидных клапанов задает новые стандарты в промышленности для надежности, производительности и энергопотребления.
Технология соленоидных клапанов с улучшенной электроникой включает в себя электронику высшего класса, обеспечивающую резкое сокращение энергопотребления, и задает новый критерий надежности. Тщательное тестирование на протяжении пяти лет не выявило никаких отказов. Возможность использовать как питание переменного тока, так и постоянного тока без потери функциональности или производительности позволяет применять такие клапаны во многих сферах. Технология включает 2-, 3- и 4-ходовые соленоидные клапаны и теперь доступна с сертификацией класса I, разд. 2.
Соленоид — это электромеханическое устройство, которое управляет потоком среды через трубопровод, открывая или закрывая проходные отверстия клапана. Соленоидный клапан состоит из катушки, плунжера и гильзы. В нормально закрытом клапане возвратная пружина плунжера удерживает плунжер на отверстии, перекрывая поток через клапан. Когда катушка находится под напряжением, создается магнитное поле, поднимая плунжер и позволяя потоку проходить через клапан.
Двухходовые клапаны контролируют поток среды в одном направлении. Они используются для пропуска или отсечения потока жидкости и доступны в нормально закрытом или нормально открытом исполнении, а также прямого действия или пилотного типа.
Клапаны прямого действия используются в системах с низким расходом или при низком перепаде давления на клапане. В пилотных клапанах давление, обеспечиваемое средой, помогает открывать или закрывать клапан. Данная конструкция используется для больших давлений и проходных диаметров.
Трехходовые клапаны широко используются для попеременной подачи давления и сброса давления с мембранного клапана, цилиндра одностороннего действия или поворотного привода. Трехходовые клапаны имеют версии прямого действия и пилотного управления. У данных клапанов три трубных присоединения (порта) и два возможных положения (когда открыт один проход, закрыт другой, и наоборот). К заказу доступны трехходовые клапаны нормально закрытых, нормально открытых и универсальных моделей.
Четырехходовые клапаны обычно используются для работы цилиндров и приводов двойного действия. Они оснащены четырьмя или пятью трубными соединениями: одно - для подачи давления, два — для подключения цилиндра и одно или два выпускных (сброс). В положении А к одному порту цилиндра подключено давление, другой подключен к выпуску клапана. В положении B давление и выпуск подключаются к цилиндру наоборот. Четырехходовые клапаны представлены в версиях прямого действия, с пилотным управлением и с соединением Namur.