Оборудование для предприятий общественного питания
Повышайте производительность и эффективность предприятий общественного питания с помощью клапанов ASCO для воды, пара и газа.
Клапаны ASCO десятилетиями обеспечивают надежную работу кухонного оборудования. Производители оригинального оборудования (OEM) и конечные пользователи, которые ищут эффективные компоненты для предприятий общественного питания, могут рассчитывать на гарантированную доступность, надежное качество и экономичность наших решений для любого уголка кухни. Компания Emerson понимает специфические потребности индустрии общественного питания и обладает самой большой линейкой соленоидных клапанов с оптимальными характеристиками, безопасностью и надежностью. |
Для работы газовых духовок нужны регулирующие клапаны природного газа, обеспечивающие горение с определенной скоростью и температурой. На линии газа обычно имеется соленоидный клапан для контроля расхода и предохранительный клапан, который может немедленно остановить весь поток газа в случае аварии.
Пекарни часто используют паровые клапаны и датчики для увеличения или уменьшения влажности, поскольку это влияет на образование корочки хлеба, плотность и подрумянивание на разных этапах выпечки.
Клапаны ASCO обеспечивают надежную поддержку кухонного оборудования на протяжении многих лет.
Оборудование для варки на пару подает пар под давлением в камеру для приготовления пищи. Подача пара и влажность контролируются реле давления и должны постоянно отслеживаться, чтобы давление не становилось слишком высоким.
Надежность клапанов ASCO и реле давления максимизирует производительность и время бесперебойной работы предприятий общественного питания. Это экономичное оборудование с проверенными годами успешной эксплуатации показателями качества, надежности и точности.
На входе и выходе посудомоечных машин устанавливаются различные клапаны. Горячая вода и пар подаются в камеру и смешиваются с моющим средством. Затем горячий раствор циркулирует внутри камеры для мытья тарелок, стаканов и другой кухонной посуды. Сетчатые фильтры используются для защиты рабочей среды от посторонних веществ.
Соленоидные клапаны управляют подачей горячей воды и пара, в то время как другие клапаны контролируют сброс пара, чтобы предотвратить превышение давления. После мытья посуды сливные клапаны опорожняют камеру. Клапаны ASCO — это лучшее и надежное решение для посудомоечных машин.
Во фритюрницах используется горячее масло для приготовления пищи в закрытой или открытой камере. Соленоидные клапаны контролируют поток масла во фритюрницу, в то время как проходные соленоидные клапаны действуют как предохранительные клапаны для закрытых фритюрниц.
При работе с любым потоком масла необходимы надежные клапаны, особенно, когда масло достигает температуры приготовления. Клапаны ASCO являются одними из самых надежных для удовлетворения потребностей предприятий общественного питания. Надежное оборудование идет с первоклассным сервисом и быстро окупается.