Нефтедобыча, химзавод, нефтеперерабатывающий завод, добыча нефти, нефтепереработка, химическая, энергетическая, нефтехимическая

ПО Rosemount™ Thermowell Design Accelerator

Сократите время, затрачиваемое на проектирования защитной гильзы с 50 часов до 15 минут. Это быстро и бесплатно

Представление размеров защитной гильзы

Устраняет проблему № 1, связанную с проектированием защитных гильз

В среднем инженеры тратят 50 часов на расчет защитных гильз для проекта. При использовании традиционных эмпирических методов зачастую требуется 3–4 повторных вычисления для каждой из позиций измерения для соответствия стандартам ASME.

ПО Rosemount Thermowell Design Accelerator — это бесплатный онлайн инструмент для расчета защитных гильз, который позволяет выполнять расчеты защитных гильз на 90 % быстрее и сокращает время, затрачиваемое на проектирование до 15 минут. Этот интуитивно понятный инструмент упростит реализацию сложных проектов и сэкономит рабочее время и ресурсы. При вычислениях используются критерии ASME PTC-19.3 TW для получения безопасных результатов с целью защиты людей и техпроцессов, которыми люди управляют.

Зарегистрируйтесь для получения учетной записи MyEmerson или щелкните кнопку Расчет для начала работы.

Read More...
Click to continue reading Устраняет проблему № 1, связанную с проектированием защитных гильз

Начните проектирование защитной гильзы

Массовая загрузка позиций защитных гильз

ПО Accelerator позволяет загружать до 1000 позиций защитных гильз одним щелчком мыши. Используйте наш простой шаблон Microsoft® Excel, если требуется несколько расчётов или выберите загрузку каждого расчета вручную.

Расчеты защитных гильз

Для выполнения расчетов с помощью ПО Accelerator можно выбрать один из следующих вариантов:

  • Auto Revision (Автоматическое создание вариантов): ПО Accelerator автоматически изменяет размеры каждой неподходящей защитной гильзы и выполняет расчеты до тех пор, пока защитные гильзы не подойдут.
  • Single Calculation (Одиночный расчет): Вы вносите все изменения для каждой неподходящей защитной гильзы до выполнения ПО Accelerator каждого этапа расчетов.

Все выполняемые расчеты соответствуют стандарту ASME PTC 19.3-TW.

Альтернативные решения

Если ПО Accelerator не может найти приемлемую конструкцию защитной гильзы, оно порекомендует альтернативные технологии, предложив либо защитную гильзу Rosemount Twisted Square™, либо технологию Rosemount X-well™, гарантируя, что вы получите безопасное и надежное решение.

Подробнее о защитных гильзах Rosemount Twisted Square.

Подробнее о технологии Rosemount X-well

Автоматизированная помощь в поиске и устранении неисправности

ПО Thermowell Design Accelerator предупредит вас о любых ошибках в расчетах и предложит изменить длину, диаметр и тип защитной гильзы для выполнения расчета.

Рекомендации и отчеты по модели продукции

После того, как все защитные гильзы будут подобраны, а расчеты будут завершены, ПО Accelerator предоставит вам действительные модели датчиков Rosemount и защитных гильз. Это поможет вам двигаться вперед, используя безошибочные конструкции, и позволяет избежать сложностей при создании собственных моделей изделий из каталогов или листов технических данных. Также вы получите подробные отчеты о расчетах, которые показывают, насколько хорошо ваши защитные гильзы были оптимизированы для соответствия условиям технологических процессов.

Оптимизация запасов

Эта функция позволяет стандартизировать модели защитных гильз, уменьшая количество уникальных моделей защитных гильз в ваших запасах на 65 % и уменьшая количество проектных чертежей для защитных гильз и датчиков.

Процесс прост. После того, как ПО Accelerator завершит расчеты защитных гильз, выберите защитные гильзы, которые вы хотите оптимизировать. После этого Accelerator объединяет модели в группу конфигураций, у которых один и тот же размер трубы, тип монтажа защитной гильзы и материал защитной гильзы. При необходимости вы можете внести изменения, а затем Accelerator выполнит оптимизацию.

Вы можете узнать больше об процессе оптимизации запасов после просмотра этого видео.

О стандарте ASME PTC 19.3 TW

Температура является наиболее часто измеряющимся параметром в различных отраслях промышленности. Даже незначительная неточность измерения может оказать отрицательное влияние на КПД, потребление энергии, качество продукции и безопасность. 

Стандарт ASME представляет 4 количественных критерия для эффективного и безопасного проектирования — предельные значения частоты, динамического напряжения, статического напряжения и гидростатического давления.

Программное обеспечение Rosemount Thermowell Design Accelerator компании Emerson соответствует стандарту PTC 19.3 TW и продолжает служить проектировщикам с тех пор, как основатели ASME начали свою деятельность более столетия назад.

Read More...
Click to continue reading О стандарте ASME PTC 19.3 TW
ASME PTC 19.3 TW – 2016

Медиаматериалы

Новая витая конструкция гильз Twisted Square не только упрощает технологические расчеты, но также значительно снижает динамические нагрузки и подходит для применений с меняющимися характеристиками потока.

Please enable JavaScript to use this website.