Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-P-Twisted Square Thermowell

Защитная гильза Rosemount™ Twisted Square™

Product Description

Точное измерение температуры процесса и снижение риска повреждения защитной гильзы в сложных условиях эксплуатации с защитной гильзой Twisted Square. Революционная конструкция на 90 % снижает напряжение от динамической нагрузки и является превосходным решением для традиционных защитных гильз, которые не прошли оценку согласно ASME PTC 19.3.

Расчеты гильз
Расчет прочности конструкции (WFC), выполняемый сертифицированными инженерами
Изменения конструкции
Приспособляемость для любой области применения
Сертификация
Сертификация материала, NACE, CRN (полный перечень сертификатов доступен в полной спецификации)

Особенности

  • Нет необходимости дополнительных расчетов прочности и динамического напряжения 
  • Снимает более 90% динамического напряжения 
  • Повышенная надежность и снижение расходов
  • Значительно уменьшает риск повреждения защитных гильз в результате изменения условий технологического процесса (запуск, останов, события)
  • Унифицированное решение для различных условий процесса
  • Возможность повышения скорости потока для увеличения пропускной способности
  • Позволяет увеличить длину вставки для повышения точности измерения температуры
  • Позволяет избежать сложных и дорогих модификаций труб
  • Сокращает разнотипность (одна защитная гильза подходит для всех устройств)
  • Можно использовать одну и ту же защитную гильзу в разных условиях технологического процесса

Документация и чертежи