Индивидуальные продукция и решения Paine
Воплощение ваших индивидуальных требований к замерам давления и температуры в реальность.
Благодаря многолетнему опыту проектирования в нефтегазовой, ракетно-космической, спутниковой, военной, океанографической и промышленной отраслях, наши инженеры обладают знаниями и опытом адаптации тысяч общих конструкцийпутем индивидуальной настройки или модификации существующей конструкции и производством абсолютно новой в соответствии с вашими требованиями.
Удовлетворение ваших требований к точному, надежному мониторингу систем и контрольного измерения для некоторых самых технологически современных программ.
На основе наших традиционных конструкций шаттлов, спутников и летательных аппаратов мы настроим или модифицируем любой датчик в соответствии с вашими требованиями и предоставим необходимые элементы и материалы для космического применения и проведем все испытания, необходимые для успеха вашей миссии.
Обратитесь к нам за поддержкой индивидуальных решений
Highly accurate and reliable pressure and temperature measurements is more than just a requirement, it’s mission critical!
Paine™ custom measurement solutions are found in some of the most technologically advanced applications ever created.
Whether your need is for the newest in military applications or just testing an idea, Paine ™ pressure and temperature sensors can be designed and/or customized to fit your exacting requirements.
Contact us for Custom Solution support
Получайте данные измерения в реальном масштабе времени для обеспечения целостности скважин и управления процессами добычи.
Индивидуальные датчики давления и температуры для скважин и нефтегазовой отрасли предлагают функциональную гибкость, обеспечивая при этом высочайший уровень точности и долгосрочной стабильности в самых тяжелых условиях разведки.
Обратитесь к нам за поддержкой индивидуальных решений
Обеспечение надежности, минимизация вмешательств и оптимизация разработки и производительности месторождения для улучшенной отдачи пласта.
Индивидуальные решения для выполнения измерений под водой разработаны специально для вашихсложных, экстремальных условий эксплуатации под водой.
Начиная от цифровых выходов до выходов на 4-20 мА, защиты от высокого давления, подводных и технологических соединений, монтажных фланцев, материалов, прошедших сертификацию в соответствии с API, и многого другого, мы можем разработать высокопрецизионное индивидуальное решение в соответствии с вашими требованиями, а не наоборот.
Обратитесь к нам за поддержкой индивидуальных решений
Стандартные применения: производственные системы и системы управления, клапаны, клапанные блоки, закачка химических реагентов, противовыбросовые превенторы, гидрографические буи, океанические насосные станции, подводные платформы, беспилотные летательные аппараты и дистанционно управляемые подводные аппараты.
Стандартные решения и требования: обмен данными в реальном масштабе времени, прочная коррозиестойкая конструкция, высокая ударная и вибрационная стойкость, высокое давление и высокая температура (ВД/ВТ).
Работая вместе, мы разработаем решение для конкретной области применения и среды. Важно понимать ваше место эксплуатации, температурные условия, монтаж и близость к другим устройствам. Выбор подходящего материала, соединений и внешних поверхностей датчика поможет обеспечить надежную и долгосрочную эксплуатацию.
Важно учитывать, какая среда (жидкость или газ) будет использоваться, и какая температура будет измеряться. При выборе или проектировании следует принимать во внимание материал наружной поверхности (включая напорное отверстие) или “материал, контактирующий с рабочей средой”. Если материал матчасти не совместим с измеряемой рабочей средой, состояние вашего датчика со временем будет ухудшаться. Мы поможем вам предотвратить это.
Стандартные материалы и среды:
Нержавеющая сталь идеально подходит для плохих погодных условий и интенсивной вибрации.
Способ связи вашего датчика зависит от того, как он будет использоваться в вашей системе. Важно определить место, где будет использоваться ваш датчик в сочетании с общей системой измерения. Мы окажем вам помощь в проектировании для определения надлежащего способа подключения датчика к вашей системе.
Пример различных каналов связи:
Цифровой: RS-232, RS-485, CANopen или интерфейс последовательного ввода-вывода (SPI). Прямой интерфейс / подключение к хост-системе.
Низкоуровневый милливольтный (мВ/В): самые экономичные преобразователи давления.
4-20 мА:измерительные преобразователи до 20 мА лучше всего подходят для передачи сигнала на длинные расстояния (+1000 футов)
Электрические соединения, соединительная арматура и методы монтажа играют очень важную роль в зависимости от места расположения и условий, в которых будет эксплуатироваться ваш датчик. Мы можем предложить широкий выбор различных вариантов. Любой датчик можно настроить в соответствии с требованиями конкретной области применения.
Стандартные электрические соединения: термостойкие контакты, кабели и/или незаделанные кабельные выводы, термостойкие кабели, подводные водонепроницаемые соединения, компактные круглые соединения для военной отрасли и герметические соединения.
Усовершенствованная конструкция, моделирование и испытание в экстремальных условиях (ускоренные испытания с возрастающей нагрузкой, ускоренные испытания на долговечность и сохраняемость, и др.) докажут, что ваша конструкция успешно может выдержать условия эксплуатации. Вместе с вами мы спроектируем датчик для вас и проведем его испытания в наиболее жестких условиях эксплуатации. Мы обеспечим работоспособность вашего датчика в самых трудных условиях с высокой надежностью и точностью в течение длительного срока службы.