Решения для подводных измерений
Обеспечение надежности, минимизация вмешательств и оптимизация разработки и производительности месторождения для улучшенной отдачи пласта.
Подводная добыча и разведка нефти и газа требует работы в самых экстремальных условиях. При поломке оборудования может потребоваться вмешательство на дне океана, придающее большое значение надежности. Благодаря инновационным подводным технологиям Emerson вы сможете оптимизировать разработку и увеличить производительность вашего месторождения на протяжении всего срока службы месторождения.
Износостойкие, точные, инновационные подводные инструменты, обеспечивающие повышенную надежность и эффективность, а также сокращение числа проблем, мешающих обеспечению бесперебойного режима подачи потока, в самых суровых условиях подводной добычи нефти и газа. – Проводите постоянный мониторинг скважины и получайте высокоточные данные по расходу, давлению и температуры для нефти, газа и воды. – Получайте данные контроля количества песка в режиме реального времени. – Получайте данные измерений давления и температуры в самых суровых средах.
В условиях внешних давлений выходит из строя большинство приборов, но специально разработанные решения для измерения давления и температуры для подводного применения способны работать на экстремальной океанской глубине. Благодаря прочной конструкции, высокой точности и долговечности эти датчики стали предпочтительным выбором для автономных подводных аппаратов (AUV) и дистанционно управляемых аппаратов (ROV), задействованных в удаленных подводных местах.
Наши решения для подводной разведки и разработки нефти и газа способны достичь ранее не достигаемых глубин. Задачи по измерению высокого давления и высокой температуры (НР/НТ) в подводных системах управления, клапанах BOP и клапанах впрыска становятся более сложными в зависимости от глубины. Повысьте надежность вашей системы, улучшите общую производительность с помощью точных и надежных средств измерений.