Preparação da produção
Melhore a partida e o desempenho nas transições.
As empresas do setor de Ciências biológicas hoje estão sendo desafiadas em vários níveis diante das demandas para manter o crescimento e direcionar a pressão de margem. Isso significa que você deve fornecer produtos em tempo integral, com tempo de configuração de produção mais curto, ativos confiáveis e estratégias de controle otimizadas para aumentar o tempo de atividade. Somente um fornecedor com um portfólio de produtos diversificado e alcance global, com soluções para grandes fabricantes e pequenas startups, pode ajudá-lo a maximizar suas operações e expandir-se rapidamente. Com o sistema de controle correto, dispositivos inteligentes e software industrial empresarial, você pode atender às suas demandas dinâmicas de fabricação.
Com uma estratégia digital otimizada, é possível mudar de silos de dados que têm integração limitada entre as funções para uma planta adaptativa que tem integração total da cadeia de valor empresarial e estabelece a base para operações autônomas. Uma operação com maturidade digital inclui processos de negócios digitalizados totalmente automatizados, análise proativa e preditiva, machine learning e gêmeos digitais. Uma instalação digital otimiza a produção, agiliza o processo para atingir a qualidade ideal do produto, lida eficientemente com exceções, elimina a documentação manual para regulamentações e aumenta a lucratividade.
A manutenção reativa baseada em problemas e desafios aumenta o tempo de inatividade não planejado e compromete a programação. A manutenção preventiva baseada em intervalos programados pode resultar em trabalho desnecessário e uso de peças sobressalentes antes de serem necessárias. Aproveitar o Aspen Mtell® da Emerson permite que os engenheiros de confiabilidade e manutenção monitorem o desempenho dos ativos, proporcionando visibilidade em tempo real da condição do ativo e informações efetivas para uma tomada de decisão mais rápida e uma manutenção mais precisa. Com dispositivos inteligentes capturando dados em campo, você tem as informações certas, aumentando os tempos de atividade e melhorando a eficiência para que possa continuar atendendo às demandas de produção.
Quando os operadores não estão preparados para eventos que raramente acontecem, erros desnecessários podem ocorrer, resultando em desvios e perda de produtos. Ter pessoal treinado para lidar com todas as situações eficazmente diminui os desvios, mantém a programação de produção e otimiza a transição para os próximos produtos. Aproveitar as Soluções de gêmeo digital da Emerson reduz o tempo e o esforço necessários para criar e fornecer treinamento abrangente ao operador, diminuindo os erros que causam tempo de inatividade e fora das especificações.
Atualizações manuais de programação são demoradas e erros podem ser cometidos. Atualizações automatizadas e em tempo real das programações podem otimizar as operações e minimizar o tempo de inatividade. Além disso, você pode prever como a automação se comportará no futuro visualizando restrições de instalações, acomodando variabilidade, maximizando a produção e compreendendo quaisquer implicações de qualquer mudança na fabricação. Usando o DeltaV Real-Time Scheduling, você pode coletar dados em toda a organização para consolidar, analisar e garantir uma programação precisa para todo o processo.
Perguntas frequentes sobre integridade operacional para o setor de Ciências biológicas
Automação de processos é o uso de softwares e tecnologias para automatizar processos e funções de fabricação. Isso garante procedimentos precisos de produção e eficiência que economizam custos e melhoram o desempenho. Com as soluções adequadas de automação de processos, você diminui o tempo de chegada ao mercado, otimiza a produção, reduz erros e desvios e aumenta a eficiência da produção, melhorando a rentabilidade. Isso pode ser obtido usando dispositivos e sensores inteligentes para monitorar a condição dos ativos, criando estratégias de controle que fornecem processos consistentes e implementando a integração de dados para fornecer um quadro completo da produção em várias funções para mitigar atrasos na produção.
Fortalecer a segurança do trabalhador enfatizando a confiabilidade dos ativos é essencial para operar com o máximo desempenho. Com os sensores corretos e os ativos de monitoramento da condição, é possível identificar problemas antes que eles afetem o controle do processo e a segurança do trabalhador, minimizando a variabilidade e diminuindo os desvios. Um equipamento com foco em confiabilidade e segurança estratégica garante a proteção dos ativos e a integridade operacional de pessoas e máquinas.
Forneça uma abordagem prática de treinamento com uma simulação do seu processo real. Usando o DeltaV™ Mimic Foundation, os gerentes de treinamento introduzem cenários simulados, distúrbios de processos e falhas de ativos, permitindo que os operadores experimentem eventos e situações da planta em um ambiente de treinamento realista. Isso estabelece as bases para a eficácia do pessoal.