Válvulas de controle para serviço severo
A variedade de válvulas de controle para serviço severo da Fisher™ otimiza o desempenho do processo em qualquer aplicação.
As válvulas de controle para serviços severos são usadas nas instalações mais difíceis na sua planta de processo. Essas instalações incluem, geralmente, os seguintes meios: cavitação, erosivos, corrosivos, ruidosos, de alta pressão, de alta temperatura, de alta queda de pressão ou de alta velocidade. Para maximizar a longevidade nessas condições severas, as válvulas de controle para serviços severos utilizam, geralmente, materiais extremamente rígidos, que suportam temperatura e pressão extremas, possuem corpos com caminhos de vazão especiais e com capacidades altas, além de gaiolas com passagens de vazão exclusivas. Uma válvula para serviços severos pode ou não ser uma válvula para serviços críticos, que são essenciais para o funcionamento da planta.
A abrangência e a profundidade das soluções de válvulas de controle da Emerson atendem às suas necessidades de válvulas de serviço severo.
INTERNO DE VÁLVULA ANTIRRUÍDO
Melhor redução de ruído enquanto maximiza a capacidade.
INTERNO DA VÁLVULA ANTICAVITAÇÃO
Reduz ou elimina a cavitação, aumentando o desempenho da válvula rotativa e estendendo a vida útil operacional.
VÁLVULA PARA SERVIÇO SUJO
Obtenha um excelente controle de serviços de líquidos com quedas de alta pressão e partículas arrastadas.
Estudo de caso
Obtenha acesso instantâneo à nossa ferramenta de dimensionamento de válvulas de globo e às informações de serviços severos.
A Emerson tem uma série de novas soluções inovadoras que estão transformando a forma como as válvulas instaladas em aplicações industriais interagem com usuários finais em todo o mundo. As soluções são agrupadas nas quatro áreas principais.
High-performance butterfly valves are a common solution for equipment isolation and other on/off applications across a wide range of chemical and petrochemical processes. My article in the November 2024 issue of Valve World, titled “Choosing butterfly valves for complete shutoff,” discusses key design features of these valves to help users evaluate the best alternatives for …
leia maisDiscrepancies between actual operating conditions and initial design specifications often lead to equipment problems, requiring coordinated and prompt action from plant personnel and partners. K+S Potash Canada faced such challenges with their control valves in a new plant near Moose Jaw, Saskatchewan.
leia maisIn the November 2022 InTech Focus article, Specifying Severe Service Control Valves, Emerson’s Justin Goodwin describes techniques for correctly choosing control valves for severe service applications.
leia maisPerguntas frequentes
As válvulas de controle para serviço severo são usadas nas instalações mais difíceis na sua planta de processo. Essas aplicações geralmente incluem cavitação, expansão de vapor, gás, erosão, corrosão, alto ruído e vibrações, todas as quais têm o potencial de causar danos à válvula e/ou sistema se não forem tratadas corretamente.
A Emerson projeta válvulas de controle de serviço severo por meio de ampla modelagem de vazão, cálculos de estresse e análise de material, juntamente com testes de ruído e confiabilidade, tudo dentro de seu laboratório de vazão de última geração.
Uma válvula de controle de serviço severo é projetada para lidar com os ambientes de processo mais pesados, a fim de evitar grandes perturbações ou reduções na eficiência da planta.