Fisher-P-NXV

Fisher™ Whisper™ Trim NXV

Product Description

As válvulas Fisher da série Vee-Ball (V150, V200 e V300) com Whisper Trim combinam a eficiência de uma válvula giratória com a capacidade de atenuação acústica da tecnologia Whisper para fornecer melhor desempenho em aplicações em que o ruído aerodinâmico é uma preocupação. O Fisher Whisper Trim pode ser utilizado no serviço de gás e vapor para reduzir efeitos de ruído que representam riscos de segurança para a equipe e causam vibração na tubulação.

Serviço crítico
Redução de ruídos
Características da vazão
Porcentagem equivalente modificada
Tamanhos da válvula
NPS 4, NPS 6, NPS 8
Padrão do tamanho da válvula
NPS, DN
Classe de pressão
ASME Classe 150, ASME Classe 300, ASME Classe 600
Classe de pressão
PN, ASME
Material
Aço inoxidável 316L
Fluido do processo
Gás, vapor ou vapor d'água
Outras configurações
Entre em contato com o escritório de vendas local da Emerson para obter informações sobre as especificações ou opções deste produto.

Características

  • Desempenho do Whisper NXV — é possível obter até -20 dBA de atenuação acústica, dependendo das condições de serviço.
  • Fabricação do Whisper NXV — o atenuador fabricado como complemento apresenta uma solda de fabricação resistente para fornecer integridade estrutural com a esfera.
  • Característica de vazão excelente — o contorno preciso da esfera com entalhe em V oferece uma característica de vazão com porcentagem aproximadamente igual.
  • Recursos ambientais melhorados: o sistema de gaxeta opcional ENVIRO-SEAL pode controlar as emissões para que fiquem abaixo de 100 partes por milhão (ppm) nas válvulas, que é o limite estipulado pela agência de proteção ambiental (EPA) dos EUA.

Documentação e desenhos