Diagnóstico de válvulas de controle
Os instrumentos e os software da Fisher ajudam você a diagnosticar as condições do seu conjunto de válvulas de controle.
O microprocessador no interior do controlador digital de válvulas permite que o posicionador execute, analise e armazene testes de diagnóstico. As informações de diagnóstico são úteis para determinar as condições de todo o conjunto da válvula de controle. Por meio do uso de sensores de pressão, sensores de temperatura, sensores de percurso e leituras internas, são criadas representações gráficas do desempenho e funcionamento da válvula de controle e são apresentadas ações recomendadas. Essas informações são usadas para identificar elementos do conjunto de válvulas de controle que talvez precisem de manutenção.
O diagnóstico em serviço pode detectar problemas na qualidade do ar dos instrumentos, vazamentos e restrições na pressão de alimentação, além de identificar problemas nas válvulas de controle como excesso de fricção, zona morta e perda de calibração.
Com o monitor de status, é possível monitorar em tempo real os parâmetros operacionais dos instrumentos, como a corrente de entrada, o ponto de ajuste do percurso, os percursos e as pressões. Este diagnóstico também mostra informações sobre alertas ativos, incluindo os alertas do diagnóstico de campo.
Estão disponíveis com o software ValveLink e o nível de diagnóstico de Comunicação HART (HC) e superior do controlador digital de válvulas FIELDVUE.
Os diagnósticos fora de serviço, como assinatura da válvula, banda de erro dinâmica e resposta ao degrau, ajudam a identificar problemas emergentes na válvula e repará-los antes que afetem o desempenho.
•Avalie a fricção da válvula, a zona morta e a capacidade de fechamento
•Calcule o coeficiente de deformação e o ajuste de bancada
•Identifique possíveis problemas na gaxeta
•Compare a condição atual à condição de base anterior
Estão disponíveis com o software ValveLink e o nível de Diagnóstico Avançado (AD) e superior do controlador digital de válvulas FIELDVUE.
O diagnóstico de vazão mássica de ar mede a vazão de ar do instrumento através do conjunto do atuador. Graças aos vários sensores, este diagnóstico detecta vazão mássica de ar positivo (suprimento) e negativo (exaustão) do controlador digital de válvula. Este diagnóstico detecta não apenas os vazamentos no atuador ou na tubulação relacionada, mas também outros problemas mais difíceis. Por exemplo, nos atuadores de pistão, o diagnóstico de vazão mássica de ar detecta vazamentos na vedação dos pistões ou danos em o-rings.
Estão disponíveis com o software ValveLink e o nível de Diagnóstico de Desempenho (PD) do controlador digital de válvulas FIELDVUE.
O diagnóstico de pressão de suprimento detecta problemas em válvulas de controle relacionados à pressão de suprimento. Este diagnóstico de serviço detecta leituras de pressão baixas ou altas. Além de verificar se a pressão de suprimento está adequada, o diagnóstico também detecta e quantifica a queda no suprimento de ar durante viagens longas. Isso é útil para identificar restrições na linha de suprimento.
Estão disponíveis com o software ValveLink e o nível de Diagnóstico de Desempenho (PD) do controlador digital de válvulas FIELDVUE.
O diagnóstico de fricção em serviço e de zona morta determina a fricção no conjunto de válvulas controlado pelo sistema de controle. É feita a coleta e a projeção de tendência dos dados do diagnóstico de fricção para detectar alterações na válvula que afetem o controle do processo.
Estão disponíveis com o software ValveLink e o nível de Diagnóstico de Desempenho (PD) do controlador digital de válvulas FIELDVUE.
É possível usar um controlador digital de válvulas como um dispositivo de testes de curso parcial de válvulas. O instrumento realiza um teste de curso parcial na válvula movendo-a lentamente até uma parte do curso total, e em seguida a retorna ao estado normal. Essa atividade aciona os componentes mecânicos da válvula de segurança com o mínimo de distúrbios no processo.
Além disso, o controlador digital da válvula é capaz de diagnosticar possíveis problemas e comunicar resultados do teste. O controlador digital de válvulas é capaz de fornecer a documentação completa de qualquer evento de emergência e de todos os testes, que pode ser disponibilizada como prova de teste.
Estão disponíveis com o software ValveLink e os níveis de diagnóstico de Teste de Curso Parcial (PST) e Sistema de Instrumento de Segurança (SIS) do controlador digital de válvulas FIELDVUE.