Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-DVC6200P1

Controlador digital de válvulas Fisher™ FIELDVUE™ DVC6200p

Product Description

Os controladores de válvula digital Fisher FIELDVUE DVC6200p são instrumentos de comunicação PROFIBUS PA com feedback de percurso sem contato e sem conexão. Além da tradicional função de converter um sinal digital para uma pressão de saída pneumática, o controlador digital de válvula DVC6200p dá fácil acesso a informações importantes para a operação de processo assim como ao controle do processo. Ao usar uma ferramenta PROFIBUS PA de configuração compatível, você pode obter informações sobre a condição do instrumento, do atuador e da válvula. Você também pode obter informações sobre o ativo sobre o atuador ou o fabricante, o modelo e o número de série da válvula e definir os parâmetros de configuração de entrada e de saída, e calibrar o instrumento.

Classificação da área
À prova de explosão, intrinsecamente seguro, FISCO, Tipo N, à prova de chamas e à prova de incêndio para FM
Certificações
CSA, FM, ATEX, IECEx, CUTR, Registro de Lloyd, Peso, KGS, INMETRO, NEPSI, TIIS, Certificado de gás natural, Dispositivo de selo único
Protocolo de comunicação
PROFIBUS
Interface de dados
Com fio
Diagnóstico
Sim
Sinal de entrada
Elétrico
Pressão máx. de saída
145 psig
Tipo de montagem
Montado integralmente
Temperatura de operação
Temperatura padrão, temperatura alta
Controle de posição
Controle modulante, on/off
Fonte de alimentação
Local
Controle de processo
Vazão, Pressão, Temperatura, Nível
Meios de alimentação
Ar, gás natural, nitrogênio
Outras configurações
Contate seu parceiro de negócios ou o departamento de vendas da Emerson local para obter informações adicionais sobre as especificações e opções para este produto.

Características

  • Oferece uma integração fácil aos sistemas de controle com Profibus PA.
  • Inclui transdutor físico, AO, AI, DO, dois DI, transdutor alarme e blocos com função diário de bordo.
  • Apresenta tecnologia de feedback sem conexão e sem contato.
  • Equipado com eletrônicos resistentes completamente encapsulados.
  • Dispositivo configurável com descrição do dispositivo eletrônico (EDD) ou software Device Type Manager (DTM).
  • As opções disponíveis incluem material de aço inoxidável e montagem remota.

Documentação e desenhos