Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Manutenção planejada
No momento, estamos realizando uma manutenção programada. Algumas funções do site são afetadas e podem não funcionar como esperado. Obrigado pela sua paciência..
Fisher-P-DVC6200F

Controlador de válvula digital Fisher™ FIELDVUE™ DVC6200f

Product Description

O desempenho do instrumento Fisher FIELDVUE DVC6200f permite que sua operação se execute mais próxima de um set point, melhorando a qualidade do produto com um controle mais preciso. Ao usar o diagnóstico de desempenho FIELDVUE, a operação da válvula é monitorada 24 horas por dia durante todos os dias da semana, a fim de avaliar o desempenho e a rentabilidade.

Classificação da área
À prova de explosão, intrinsecamente seguro, FISCO, Tipo N, à prova de chamas e à prova de incêndio para FM
Certificações
CSA, FM, ATEX, IECEx, CUTR, Registro de Lloyd, Peso, KGS, INMETRO, NEPSI, TIIS, Certificado de Gás Natural, Dispositivo de Selo Único
Protocolo de comunicação
FOUNDATION fieldbus
Interface de dados
Com fio
Diagnóstico
Sim
Sinal de entrada
Elétrica
Pressão máx. de saída
145 psig
Tipo de montagem
Montado integralmente
Temperatura operacional
Temperatura padrão, temperatura alta
Controle de posição
Controle modulante, on/off
Fonte de alimentação
Local
Controle de processo
Vazão, Pressão, Temperatura, Nível
Meios de fornecimento
Ar, gás natural, nitrogênio
Outras configurações
Entre em contato com seu parceiro de negócios ou com o departamento de vendas da Emerson local para saber sobre especificações adicionais ou opções para este produto.

Características

  • O sistema de alta performance e feedback sem vazamento elimina contato físico, o que elimina desgaste nas peças.
  • Os eletrônicos completamente encapsulados resistem aos efeitos de vibração, temperatura e atmosferas corrosivas.
  • Fornece rápida capacidade de resposta para amplas mudanças de etapa e controle preciso para pequenas mudanças de pontos de ajuste.
  • O DVC6200f é um dispositivo de comunicação da FOUNDATION™ fieldbus, então as informações podem ser acessadas de qualquer lugar ao longo do segmento. Esta flexibilidade pode reduzir a exposição a ambientes classificados e facilitar a avaliação das válvulas em localizações de difícil alcance.
  • O design tubular permite que os componentes de trabalho importantes sejam substituídos sem a remoção da fiação de campo ou da tubulação pneumática.
  • Quando instalado em um sistema de controle integrado, podem ser obtidas economias importantes de custos de hardware e de instalação.
  • A capacidade de auto-diagnóstico fornece desempenho de válvula e avaliação da condição.
  • Comunicação digital fornece fácil acesso à condição da válvula.
  • Perform a Partial Stroke Test to detect valve failures without disrupting the process.

Documentação e desenhos