Sobre nível por radar para medição de tanques
Um portfólio abrangente de dispositivos de nível por radar com recursos exclusivos para superar seus desafios em uma ampla variedade de aplicações.
Os medidores de nível por radar da Rosemount fornecem dados precisos para transferência de custódia, gerenciamento de inventário e controle de perdas. Eles medem em todos os produtos, desde petróleo bruto e asfalto a gases liquefeitos, e são certificados para SIL 2 e SIL 3 capazes de prevenir contra transbordamento. O Rosemount 5900S está certificado para transferência de custódia pela OIML e muitos institutos nacionais. Um medidor de nível em combinação com um Rosemount 2410 habilita a comunicação wireless e a emulação de medidores de outros fabricantes.
Incidentes com transbordamento podem ter consequências graves O trabalho mais importante de um sistema automático de prevenção contra transbordamento é oferecer a funcionalidade de alarme de nível alto-alto confiável.
Os medidores de nível por radar Rosemount são compatíveis com SIL 2 e SIL 3. Eles estão em conformidade com a API 2350, TÜV/WHG e exigências locais. O Rosemount 5900S Medidor de nível conta com uma tecnologia 2 em 1, que permite a medição e o manuseio independente do alarme, usando-se apenas uma abertura do tanque.
O Rosemount 5900S, com a solução patenteada 2 em 1, pode servir, simultaneamente, como um medidor de tanque automático (ATG) e um sensor de prevenção contra transbordamento independente. Os benefícios incluem:
Adicione os dispositivos de medição de tanques Rosemount ao seu sistema existente, emulando a comunicação anterior do fornecedor de fieldbus. Substitua o seu software de gerenciamento de tanques com o Rosemount TankMaster, para uma comunicação sem problemas e livre de transtornos com todos os dispositivos instalados.
O sistema de medição de tanques Rosemount suporta o protocolo IEC 62591 (WirelessHart® ) para uma automação econômica de seu parque de estocagem. Não há necessidade de fiação de campo de longa distância, os custos de instalação podem ser reduzidos em até 70% e a solução wireless permite o acesso a dados de tanques anteriormente fora do alcance. Não é necessário trabalhar a quente e o tempo de inatividade é minimizado. O tempo entre a partida do projeto e o sistema pronto e em operação é drasticamente reduzido.
Secure efficient tank farm operations, reduce risk and minimize measurement uncertainty with the scalable and open architecture Rosemount Tank Gauging System from Emerson.
Learn more: www.Emerson.com/Rosemount-TankGauging
Solve your cryogenic measurement challenges with a complete and integrated system solution. See how Gasum uses radar technology for level measurements and voted overfill prevention, with remote proof-testing capabilities for improved safety.