Rosemount-P-2240S Multi-input Temperature Transmitter

Rosemount™ 2240S Transmissor de temperatura de entrada múltipla

Product Description

O Rosemount 2240S, ultraestável, é aprovado para uso em aplicações demandantes de transferência de custódia, que exigem medições muito precisas de temperatura para cálculos de volume líquido padrão.
Pode ser usado com um sensor de temperatura Rosemount 565, 566 ou 765. O Rosemount 2240S conecta até dezesseis sensores de temperatura tipo Pt-100 de 3 ou 4 fios e um sensor integrado de nível de água.
Ele fornece uma temperatura média de líquido para cálculo de volume líquido com base em cada sensor de temperatura individual em combinação com o valor do nível correspondente. Ele tem uma notável precisão de conversão de temperatura de ± 0,05 °C (± 0,09 °F).

Precisão
±0,05 °C (±0,09 °F). Acima da faixa de medição e temperatura ambiente 20 °C (68 °F).
Efeito da temperatura ambiente
±0,05 °C (±0,09 °F).
Faixa de medição
Suporta -200 a 250 °C (-328 a 482 °F) para Pt-100.
Resolução
± 0,1 °C (± 0,1 °F) de acordo com o API capítulos 7 e 12.
Número de elementos de ponto:
Até 16 elementos de ponto de RTD:
• retorno comum de 3 fios ou ligação de fios individual.
• Ligação de fios individual de 4 fios.
Tipo de sensor
Compatível com Pt-100 (de acordo com IEC/EN60751, ASTM E1137) e Cu-90.
Protocolo de comunicação
Foundation™ Fieldbus para conexão com o Rosemount 2410 com Tankbus autoconfigurado ou qualquer sistema host Foundation™ Fieldbus.
Aprovação de transferência de custódia
OIML R85:2008 e certificações nacionais, como PTB, NMi etc.
Capacidade de emulação
É possível integrá-lo com sistemas de medição de tanques obsoletos.
Selo metrológico
Suporta a emulação de protocolos de comunicação de outros fornecedores, p.ex. Enraf, L&J Tankway, Varec Mark/Space, Whessoe, GPE, Sakura e Tokyo Keiso.
Fonte de alimentação
•FISCO: 9,0 - 17,5 VCC insensível à polaridade (por exemplo, de um Rosemount 2410 Tank hub)
• Entidade: 9,0 - 30,0 VCC insensível à polaridade.
Temperatura ambiente
-40 a 70 °C (-40 a 158 °F).
A temperatura mínima de partida é -50 °C (-58 °F).

Características

  • Obtenha uma medição de temperatura ultraestável para cálculos de inventário precisos e transferência de custódia em conformidade com a API capítulo 7.3.
  • Obtenha uma conversão de temperatura de excelente precisão de ±0,05 °C (±0,09 °F).
  • Conecte até 16 elementos de temperatura de três ou quatro fios.
  • Inclui sensor integrado de nível de água.
  • Beneficie-se de uma instalação conveniente e segura com alimentação via barramento intrinsecamente seguro a dois fios

Documentação e desenhos