Proteção da infraestrutura de efluentes: soluções avançadas de monitoramento de corrosão

Monitoramento não intrusivo e em tempo real para proteção ininterrupta de ativos
Proteção da infraestrutura de efluentes: soluções avançadas de monitoramento de corrosão

Proteja seus ativos com monitoramento de corrosão não intrusivo

O monitoramento da corrosão em sistemas de efluentes é essencial para garantir a durabilidade e a confiabilidade de infraestruturas como tubulações, estações de tratamento e reservatórios. A composição agressiva das águas residuais, com sulfeto de hidrogênio, variações de pH e outros agentes químicos corrosivos, apresenta riscos consideráveis para metais e concreto. O uso de dispositivos de medição de espessura por ultrassom não intrusivos (UT) oferece dados extremamente precisos em tempo real, permitindo uma avaliação contínua das taxas de corrosão e a rápida identificação de áreas críticas. Essa abordagem possibilita um cronograma de manutenção proativa, evita falhas dispendiosas e prolonga a vida útil dos ativos. Além disso, garante a conformidade com os regulamentos ambientais e apoia a operação segura das instalações de efluentes. A integração do monitoramento da corrosão com estratégias de manutenção preditiva otimiza o uso de recursos, minimiza o tempo de inatividade e melhora a eficiência e sustentabilidade dos sistemas de gestão de águas residuais.

Mais informações
Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Proteja seus ativos com monitoramento de corrosão não intrusivo
Ative o JavaScript para usar este site.