Rosemount-Permasense ET310C Corrosion Transmitter

Rosemount™ Permasense ET310C Transmissor de corrosão wireless

Product Description

Saiba sempre quais são as tendências de corrosão e erosão em tempo real com os exclusivos sensores ultrassônicos que medem continuamente a espessura dos tubos. Otimizado para uso na indústria química, o Rosemount ET310C não é intrusivo e é alimentado por bateria, permitindo instalação magnética rápida e direta em qualquer metal. Os dados confiáveis e precisos sobre a espessura da parede enviados por meio de uma rede WirelessHART® do Rosemount ET310C ao Plantweb™ Insight incorporado ajudam a tomar decisões melhores sobre a manutenção e a substituição dos tubos.

Faixa de temperatura
Pode ser usado em metais com uma temperatura de serviço de até 160 °C (320 °F)
Protocolo de comunicação
WirelessHART®
Vida útil da bateria
9 anos (módulo de alimentação BP20E)
Certificações/Aprovações
Área classificada classe 1 div 1 ou zona 0, consulte as especificações completas para ver a lista completa de certificações
Compatibilidade de material
Todos os metais
Faixa de medição
Espessura mínima da parede: 2 mm (0,08 pol.)
Espessura máxima da parede: até 8 mm (0,31 pol.)
Diâmetro aplicável do tubo
Tamanho mínimo do tubo: NPS2
Tamanho máximo do tubo: NPS8
Desempenho
Capacidade de detecção de perda de metal superior a 10 mícrons (0,5 mil) em condições reais de campo
Frequência da medição
Padrão – a cada 12 horas; configurável pelo usuário – a cada hora

Características

  • Identifica com precisão as tendências de corrosão e erosão, evitando paradas não planejadas e incidentes
  • Realize manutenção preditiva e estenda os prazos de execução, com a confiança dos dados contínuos de integridade dos ativos
  • Maximize a utilização de ativos e a capacidade de produção com informações sobre a condição dos ativos em tempo real na área de trabalho.
  • Funciona em qualquer metal até 160 °C (320 °F)
  • A instalação fácil, intuitiva e não intrusiva permite uma simples implantação de adaptador a ativos existentes
  • A tecnologia WirelessHART® é segura, rentável e fornece confiabilidade de dados superior a 99%

Documentação e desenhos