Rosemount-Permasense ET410 Corrosion Erosion Monitoring System

Sistema de monitoramento de corrosão e erosão wireless Rosemount™ Permasense ET410

Product Description

Saiba sempre quais são as tendências de corrosão e erosão em tempo real com os exclusivos sensores ultrassônicos que medem continuamente a espessura dos tubos. O sistema de sensor ET410 é não intrusivo e alimentado por bateria, permitindo uma instalação magnética rápida e simples. Os dados confiáveis e precisos sobre a espessura da parede, enviados por meio de uma rede WirelessHART® do sistema ET410 ao software incorporado, ajudam a tomar decisões melhores sobre a manutenção e a substituição dos tubos.

Faixa de temperatura
De -40 °C (-40 °F) até 270 °C (518 °F)
Protocolo de comunicação
WirelessHART
Vida útil da bateria
9 anos (bateria BP20E)
Certificações/aprovações
Área classificada classe 1 div 1 ou zona 0, consulte as especificações completas para ver a lista completa de certificações
Faixa de medição
Espessura mínima da parede: 4 mm (0,16 pol.)
Espessura máxima da parede: Até 50 mm (2 pol.)
Desempenho
Capacidade de detecção de perda de metal superior a 2,5 mícrons (0,01 mil) em condições reais de campo
Frequência da medição
Padrão – a cada 12 horas; configurável pelo usuário – a cada hora

Características

  • Pode ser usado em metais com uma temperatura de serviço de até 270 °C (518 °F)
  • Os sensores de espessura da parede usam tecnologia EMAT, permitindo instalação fácil e operação contínua em operações a jusante
  • Identificação precisa de tendências de corrosão e erosão, evitando métodos manuais de inspeção ineficientes e potencialmente inseguros
  • Instalação fácil, intuitiva e não intrusiva, possibilitando um método rápido de automatização sem o custo de cabeamento
  • A tecnologia WirelessHART é segura, rentável e oferece confiabilidade de dados superior a 99%
  • Adequado para ambientes marítimos

Documentação e desenhos

Peças e acessórios

Search
1-7 of 7 results for Parts & Accessories
: