A moagem úmida de milho é um dos métodos mais comuns usados para processar o milho. As medições de pH são feitas em todos os processos de moagem úmida e conversão de amido para controlar a qualidade do produto, maximizar o rendimento e minimizar o consumo de água. A maior parte da água usada para enxágue e lavagem geralmente precisa de ajuste de pH para evitar a alteração do pH nominalmente ácido presente durante as várias etapas. As medições de pH em todo o processo podem ser desafiadoras, pois as soluções de milho tendem a entupir a junção de referência do sensor, e altas concentrações de açúcares e amidos não condutivos podem se difundir através da junção de referência e contaminar o sensor. O Rosemount™ 396P Sensor de pH/ORP é uma solução confiável em aplicações de moagem úmida de milho. O projeto da junção de referência helicoidal de grande área do sensor de pH resiste ao revestimento e ao entupimento, além de fornecer proteção suficiente ao eletrodo de referência contra a contaminação por açúcares e amidos.
O Rosemount 1058 Transmissor de canal duplo fornece uma medição de análise de líquido confiante em uma ampla gama de aplicações industriais, municipais e comerciais. É um dispositivo alimentado por 4 linhas que fornece análises de líquidos por múltiplos parâmetros para sensores analógicos e digitais, incluindo entradas de sensores de pH/ORP, ISE, vazão, corrente, sensores de condutividade (de contato e toroidal), sensores de turbidez e sensores amperométricos (oxigênio dissolvido, cloro e ozônio).
O transmissor Rosemount 1056 oferece entrada de sensor simples ou dupla, com escolha irrestrita de medições duplas, reduzindo o custo por circuito e economizando espaço no painel. Este transmissor de análise de líquidos multiparâmetro oferece uma grande variedade de opções e medidas, incluindo condutividade diferencial, oxigênio duplo e muitas outras combinações, dando suporte à maioria das aplicações industriais, comerciais e municipais. O projeto modular do transmissor permite que as placas de entrada de sinal sejam substituídas no local, fazendo com que as mudanças de configuração sejam fáceis.