PH e oxigênio dissolvido são parâmetros cruciais do processo na fabricação farmacêutica que devem ser monitorados e controlados com precisão para produzir medicamentos biológicos de alta qualidade. A maioria dos biorreatores utiliza dois sensores para cada medição para redundância e precisão. Em biorreatores de aço inoxidável, os ciclos SIP e CIP podem degradar os sensores ao longo do tempo. O Rosemount™ Hx338+ Sensor de pH autoclavável e esterilizável a vapor é construído para suportar as altas temperaturas de SIP e produtos químicos severos de CIP. Além disso, fornece um eletrodo de referência pressurizado que funciona para manter um sinal de pH sem desvio e combate íons tóxicos. Da mesma forma, o Rosemount Hx438 Sensor de oxigênio dissolvido esterilizável a vapor é um sensor amperométrico projetado para suportar ciclos repetidos de esterilização a vapor.
O Rosemount Hx338+ Sensor de pH autoclavável e esterilizável a vapor fornece às indústrias de biotecnologia e farmacêutica uma tecnologia de referência de pH pré-pressurizada exclusiva. A referência pré-pressurizada interrompe a contaminação entre bateladas, não permitindo que o processo vaze para o sensor de pH. A referência de pH também apresenta uma junção de barreira tripla que trabalha para manter um sinal de pH sem desvios e combater os íons de envenenamento (ou seja, sulfetos, proteínas ou açúcares), mesmo após vários ciclos de esterilização.
O Rosemount Hx438 Sensor de oxigênio dissolvido (DO) esterilizável a vapor é um sensor amperométrico coberto por membrana, projetado para atender aos requisitos de demanda da indústria biotecnológica, farmacêutica e de alimentos e bebidas. O sensor de oxigênio dissolvido fornece um sinal sem derivação e mantém seu valor de calibração para até 50 ciclos de esterilização a vapor.
O Rosemount 1058 Transmissor de canal duplo fornece uma medição de análise de líquido confiante em uma ampla gama de aplicações industriais, municipais e comerciais. É um dispositivo alimentado por 4 linhas que fornece análises de líquidos por múltiplos parâmetros para sensores analógicos e digitais, incluindo entradas de sensores de pH/ORP, ISE, vazão, corrente, sensores de condutividade (de contato e toroidal), sensores de turbidez e sensores amperométricos (oxigênio dissolvido, cloro e ozônio).
O transmissor Rosemount 1056 oferece entrada de sensor simples ou dupla, com escolha irrestrita de medições duplas, reduzindo o custo por circuito e economizando espaço no painel. Este transmissor de análise de líquidos multiparâmetro oferece uma grande variedade de opções e medidas, incluindo condutividade diferencial, oxigênio duplo e muitas outras combinações, dando suporte à maioria das aplicações industriais, comerciais e municipais. O projeto modular do transmissor permite que as placas de entrada de sinal sejam substituídas no local, fazendo com que as mudanças de configuração sejam fáceis.