Se for desejada mais remoção adicional de cor após o processo de refino cáustico, o óleo pode ser tratado com uma combinação de agentes de branqueamento. O branqueamento envolve misturar o adsorvente com o óleo e agitar por entre 10 e 30 minutos. O óleo geralmente é aquecido até 1652–2192 ºF, e o processo ocorre sob um leve vácuo para excluir oxigênio. As argilas de branqueamento são misturadas com o óleo, diretamente ou pré-misturando com uma pequena quantidade de óleo para produzir uma lama. Depois que os processos de adsorção atingem o equilíbrio, a argila é filtrada por filtros de autolimpeza. O processo de filtragem também ajuda a remover o sabão restante, e rastrear metais, fosfatos e compostos de enxofre.
Soluções avançadas de medição são usadas durante todo o processo de branqueamento para ajudar produtores de óleo comestível a cumprir as metas de produção, mantendo a qualidade dos produtos.
O Rosemount 3144P Transmissor de temperatura proporciona o que há de melhor em precisão, estabilidade e confiabilidade para medições de temperatura. Ele apresenta um invólucro de compartimento duplo para assegurar a confiabilidade e um diagnóstico avançado, de modo que mantenha o seu ponto de medição em ótimo funcionamento. Ao combinar a tecnologia Rosemount X-well™ com o Rosemount 0085 sensor para montagem com braçadeira para tubos, este transmissor pode fornecer medições precisas da temperatura do processo, eliminando a necessidade de um poço termométrico ou penetração do processo.