Rosemount-P-8800-Vortex

Rosemount 8800 Medidores de vazão tipo vortex

Product Description

Os Rosemount 8800 Medidores de vazão tipo vortex oferecem confiabilidade de classe mundial, com um corpo do medidor livre de juntas, sem entupimentos que elimina possíveis pontos de vazamento, resultando na máxima disponibilidade do processo e menor número de paradas não programadas. O design exclusivo dos Rosemount 8800 Medidores de vazão tipo vortex da Emerson apresenta sensores isolados que eliminam a necessidade de violar a selagem do processo para a substituição dos sensores de vazão e de temperatura.

Produtos

Search
1-6 de 6 resultados para Products
Precisão do medidor de vazão
± 0,70% de taxa de vazão mássica em água usando o 8800 MultiVariable (opção MTA/MCA)
±2% de vazão mássica em vapor usando o 8800 MultiVariable (opção MTA/MCA)
± 1,3% de vazão a 30 psia até 2.000 psia em vapor usando o 8800 MultiVariable (opção MPA)
± 1,2% de vazão a 150 psia em vapor usando o 8800 MultiVariable (opção MCA)
± 1,3% de vazão a 300 psia em vapor usando o 8800 MultiVariable (opção MCA)
± 1,6% de vazão a 800 psia em vapor usando o 8800 MultiVariable (opção MCA)
± 2,5% de vazão a 2.000 psia em vapor usando o 8800 MultiVariable (opção MCA)
± 0,65% de vazão volumétrica para líquidos (não compensado)
± 1% de vazão volumétrica para gás e vapor (não compensado)
Rangeabilidade
38:1
Saída
4-20 mA com HART® 5 ou 7
4-20 mA com HART® 5 ou 7 e saída de pulso escalável
FOUNDATION fieldbus ITK6 com 2 blocos de entrada analógica, 1 bloco de função do programador ativo de links (LAS) de reserva, 1 bloco de função do integrador e 1 bloco de função PID
Modbus RS-485 com status de dispositivo e 4 variáveis
Material molhado
Aço inoxidável; 316/316L e CF3M
Liga de níquel; C-22 e CW2M
Aço carbono de alta temperatura; A105 e WCB
Aço carbono de baixa temperatura; LF2 e LCC
Duplex; UNS S32760 e 6A
Consulte a fábrica para outras opções de materiais molhados
Opções de flange
Classe ANSI 150 a 1500
DIN PN 10 a PN 160
JIS 10K a 40K
Flanges disponíveis em uma variedade de revestimentos
Consulte a fábrica para classificações adicionais de flange
Temperaturas operacionais
-200 °C a 427 °C (-330 °F a 800 °F)
Diâmetro da linha
Flangeados: 1/2" - 12" (15 - 300 mm)
Wafer: 1/2" - 8" (15 - 200 mm)
Dupla: 1/2" - 12" (15 - 300 mm)
Redutor: 1" - 14" (25 - 350 mm)

Características

  • O sensor isolado permite a substituição on-line sem romper a vedação do processo
  • Aumente a disponibilidade da planta e elimine os potenciais pontos de vazamento com um projeto exclusivo do corpo do medidor livre de juntas
  • Elimine o tempo de inatividade e os custos de manutenção associados ao entupimento das linhas de impulso com o design de corpo do medidor sem obstruções
  • Obtenha proteção contra vibrações com um sensor de massa compensada e processamento de sinais digitais adaptativo com filtragem visual
  • Um gerador de sinal interno padrão incluído em todos os medidores simplifica a verificação dos componentes eletrônicos
  • Todos os medidores chegam pré-configurados e testados hidrostaticamente, tornando-os fácil e prontos para instalar
  • Simplifique a conformidade SIS com os medidores de vazão tipo vortex duplo e quádruplo disponíveis
  • Detecte a mudança da fase líquida para gasosa usando o Smart Fluid Diagnostics

Documentação e desenhos